主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS274C65CP

正在供货

12V 至 36V、65mΩ 四通道高侧开关

产品详情

Number of channels 4 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 10 Ron (typ) (mΩ) 65 Imax (A) 1.8 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +/-10% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 10 Ron (typ) (mΩ) 65 Imax (A) 1.8 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +/-10% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 四通道 72mΩ RON 智能高侧开关
    • 低 RON 可确保在高达 2A 直流负载下实现低功耗
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • TPS274C65CP:电流限值设置范围为 250mA 至 1.9A
    • TPS274C65CPH:电流限值设置范围为 290mA 至 2.26A
  • 可驱动电感、容性和电阻性负载
    • 用于电容器充电的可调节电流限值
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
  • 强大的输出保护
    • 集成热关断
    • 针对对地短路事件提供保护
    • 可配置故障处理
  • 诊断功能可提高模块智能
    • 断线检测
    • 电源短路检测
  • 小型 6mm × 6mm 无引线封装
  • 四通道 72mΩ RON 智能高侧开关
    • 低 RON 可确保在高达 2A 直流负载下实现低功耗
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • TPS274C65CP:电流限值设置范围为 250mA 至 1.9A
    • TPS274C65CPH:电流限值设置范围为 290mA 至 2.26A
  • 可驱动电感、容性和电阻性负载
    • 用于电容器充电的可调节电流限值
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
  • 强大的输出保护
    • 集成热关断
    • 针对对地短路事件提供保护
    • 可配置故障处理
  • 诊断功能可提高模块智能
    • 断线检测
    • 电源短路检测
  • 小型 6mm × 6mm 无引线封装

TPS274C65CP 器件是一款旨在满足工业控制系统要求的四通道智能高侧开关。72mΩ 的低 RDSON 可更大限度减少器件功耗,即使提供大的输出负载电流时也是如此。该器件集成了保护和诊断功能,可确保即使在发生短路或负载故障等不利事件时也能提供系统保护。该器件通过可靠的电流限值提供负载保护,电流限值在 300mA 至 2.26A 范围内可调,可在任何输出负载电流下提供保护。

TPS274C65CP 具有一个内部稳压器,可为内部轨生成电压。此外,还提供一个 VDD 引脚来连接外部 VDD 电源,该电源必须来自 VS 以减少功率耗散。全面的故障报告功能包含专用于指示 VS 欠压的 VS_FLT 引脚,以及单独用于指示每通道故障的故障引脚 STx。

TPS274C65CP 采用引脚间距为 0.5mm 的小型 6mm × 6mm VQFN 封装,可更大限度地减小设计 PCB 尺寸。

TPS274C65CP 器件是一款旨在满足工业控制系统要求的四通道智能高侧开关。72mΩ 的低 RDSON 可更大限度减少器件功耗,即使提供大的输出负载电流时也是如此。该器件集成了保护和诊断功能,可确保即使在发生短路或负载故障等不利事件时也能提供系统保护。该器件通过可靠的电流限值提供负载保护,电流限值在 300mA 至 2.26A 范围内可调,可在任何输出负载电流下提供保护。

TPS274C65CP 具有一个内部稳压器,可为内部轨生成电压。此外,还提供一个 VDD 引脚来连接外部 VDD 电源,该电源必须来自 VS 以减少功率耗散。全面的故障报告功能包含专用于指示 VS 欠压的 VS_FLT 引脚,以及单独用于指示每通道故障的故障引脚 STx。

TPS274C65CP 采用引脚间距为 0.5mm 的小型 6mm × 6mm VQFN 封装,可更大限度地减小设计 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS274C65CP 具有诊断功能的 72mΩ 四通道智能高侧开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 27日
应用手册 Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS274C65CPEVM — TPS274C65CP 12V 至 36V、65mΩ 四通道高侧开关评估模块

TPS274C65CP 评估模块 (EVM) 是一个开发平台,用于支持硬件工程师评估 TPS274C65CP 工业高侧开关的所有性能和功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频