TPS27SA08
- 具有典型 9mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
- 通过过流保护提高可靠性:
- 电流限制阈值标称值为 20A
- 在达到阈值时进行电流限制(钳位)
- 强大的集成输出保护:
- 集成热保护
- 接地短路和电源短路保护
- 在电源反向期间 FET 自动导通
- 发生失电和接地失效时自动关闭
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 可配置故障处理
- 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
- 负载电流
- 电源电压
- 器件温度
- 将 FLT 指示返回到 MCU
- 在关断状态下和发生 GND 短路时进行开路负载检测
TPS27SA08 器件是一款适用于 24V 电源系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,可确保即使在发生短路等不利事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制取决于器件型号,也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点(标称值为 20A)来应对过流事件。TPS27SA08 器件还可提供高精度模拟电流检测,可在驱动不同负载分布的同时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。
TPS27SA08 器件采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,以减小 PCB 尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS27SA08 36V、10A 单通道智能高侧开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 |
应用简报 | Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 | |||
技术文章 | Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 | |||
用户指南 | High Side Switch Motherboard Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板
The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。