主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS1HA08-Q1

正在供货

具有可选择电流限制的 40V、8mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS1HC08-Q1 正在供货 汽车级 9.7mΩ、10A 单通道智能高侧开关 Smaller package

产品详情

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 80 Current limit (min) (A) 20 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current sense accuracy +13%/-5% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 80 Current limit (min) (A) 20 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current sense accuracy +13%/-5% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 单通道智能高侧开关,导通电阻 RON = 8mΩ (TJ = 25°C)
  • 符合汽车应用标准:
    • 符合 AEC Q-100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全型
  • 通过可选电流限制提高可靠性
    • 电流限制设置点为 20A 或 80A
    • 电流钳位或瞬时关断的过流响应
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 电池反接时自动启动
    • 发生失电和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 模拟检测输出可配置用于精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 器件温度
  • 将 FLT 指示返回到 MCU
    • 开路负载和电池短路检测
  • 单通道智能高侧开关,导通电阻 RON = 8mΩ (TJ = 25°C)
  • 符合汽车应用标准:
    • 符合 AEC Q-100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全型
  • 通过可选电流限制提高可靠性
    • 电流限制设置点为 20A 或 80A
    • 电流钳位或瞬时关断的过流响应
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 电池反接时自动启动
    • 发生失电和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 模拟检测输出可配置用于精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 器件温度
  • 将 FLT 指示返回到 MCU
    • 开路负载和电池短路检测

TPS1HA08-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,即使在发生短路等有害事件期间也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制实现故障保护,其中电流限制则根据器件型号不同,可提供 80A 或 20A 两种配置,并可配置为在发生过流事件时,选择立即关断开关或将输出电流调节至设定值。高电流限值选项适用于需要较大瞬态电流的负载,而低电流限值选项则为不需要高峰值电流的负载提供更强的保护。

TPS1HA08-Q1 还可提供高精度模拟电流检测,从而在进行不同的负载分布时实现更优的诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS1HA08-Q1 采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

TPS1HA08-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,即使在发生短路等有害事件期间也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制实现故障保护,其中电流限制则根据器件型号不同,可提供 80A 或 20A 两种配置,并可配置为在发生过流事件时,选择立即关断开关或将输出电流调节至设定值。高电流限值选项适用于需要较大瞬态电流的负载,而低电流限值选项则为不需要高峰值电流的负载提供更强的保护。

TPS1HA08-Q1 还可提供高精度模拟电流检测,从而在进行不同的负载分布时实现更优的诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS1HA08-Q1 采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS27SA08 正在供货 具有电流检测功能的 36V、8mΩ、10A、单通道工业高侧开关 Industrial version designed for 24-V supply voltages
TPS27SA08-Q1 正在供货 具有电流监测功能的汽车级 36V、8mΩ、10A 单通道智能高侧开关 Automotive version designed for 24-V supply voltage with 40-V load dump

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1HA08-Q1 TPS1HA08-Q1 40V、8mΩ 单通道智能高侧开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 7月 1日
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML 2026年 4月 10日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
功能安全信息 TPS1HA08-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板

HSS-MOTHERBOARDEVM 评估模块用于评估 TI 的高侧开关产品系列中 Ron 小于 50mΩ 的器件。这些设备包括 TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、和 TPS2HB50-Q1。该电路板不附带器件,但可以将任何器件焊接在样片子卡上并用于主板。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。

注意:此电路板未组装。   请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS1HA08A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMC98D.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCK7B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08C-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCK8B.ZIP (123 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08D-Q1 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMC99C.ZIP (673 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08E-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package

SLVMDM3.ZIP (130 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01184 — 适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计

此参考设计展示 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统包括主板和加热元件,表示汽车座椅加热器中的电阻式加热组件。该系统能够独立控制每个座椅的温度,并且提供强大的诊断和保护功能,以应对故障事件。应用包括任何类型的受控加热元件,例如座椅加热、温度控制、除霜、电热塞和油箱加热器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频