TPS3110
- 精确电源电压监控范围: 0.9V、1.2V、1.5V、1.6V、2V 和 3.3V
- 高跳变点精度:0.75%
- 电源电流为 1.2µA(典型值)
- RESET 可在输入电压低至 0.4V 时有效定义
- 延时时间为 130ms 的上电复位发生器
- 推挽或漏极开路 RESET 输出
- 封装温度范围:–40°C 至 125°C
TPS310x 和 TPS311x 系列监控器电路主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。
上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 0.4V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT–) 以下,监控电路就会监视 VDD 并使 RESET 输出保持在低电平。为确保系统正确复位,当 VDD 电压超过阈值电压后,内部计时器会延迟指定时长,再将 RESET 信号从低电平切换为高电平。当 VDD 降到 VIT− 以下时,输出再次切换为低电平。
该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 (VIT–)。
TPS3103 和 TPS3106 器件具有低电平有效的漏极开路 RESET 输出,并集成电源失效输入 (PFI) 或 SENSE 输入,可对应监控其他电压。TPS3110 具备低电平有效的推挽式 RESET 输出和看门狗计时器,可用于监控微处理器的运行状态。所有三款器件均设有手动复位引脚,无论检测到的电压如何,该引脚均可强制输出低电平。
该产品系列专为 0.9V 至 3.6V 的电源电压设计。这些电路采用 6 引脚 SOT-23 封装。TPS31xx 系列的工作温度范围额定为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS31xx 超低供电电流电压监控器(可选看门狗功能) 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2026年 1月 21日 |
| 应用简报 | 工厂自动化和控制应用的电压和处理器监控解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 8月 30日 | ||
| 选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | What is a watchdog timer and why is it important? | PDF | HTML | 2017年 1月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点