TPS3420
- 超小型封装:1.45mm x 1.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 工作电压范围:1.6V 至 6.5V
- 单 (TPS3422) 或双(TPS3420 和 TPS3421)按钮输入
- 低电源电流: 250nA(典型值)
- 双态逻辑,用户可选输入延迟:
- 例如:7.5s 和 0s
- 多个定时选项可用
- RST 的固定超时脉冲(TPS3421 和 TPS3422):400ms(典型值)
- 按要求可提供其它定时选项
- 低电平有效,开漏输出
应用范围
- 智能电话
- 平板电脑, Ultrabooks
- 游戏控制台
- 便携式消费类产品
- 导航器件
- 消费类医疗产品
- 玩具
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、超小型、按钮式复位定时器。 这些器件使用一个长定时设置延迟来提供所需的系统复位并且避免由短时按钮关闭或按键按压而造成的复位。 这个复位配置还可区分软件终端和硬件系统复位。
TPS3420 和 TPS3421 监控两个输入(PB1 和 PB2)并且在两个输入在所选的时间延迟内都为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。 对于 TPS3421,RST在一个厂家设定的固定时间内保持低电平。 对于 TPS3420,RST在其中一个 PBx 输入被释放前保持低电平。 由于两个输入被用来确保复位,也就无需一个专用复位按钮了。 TPS3422 监控一个输入 (PB1) 并且在 PB1 在所选的时间延迟内为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。
TPS342x 具有一个开漏输出,可与其他开漏器件进行线或连接。 TPS342x 的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且可提供精准而节省空间的微功耗解决方案以满足系统复位需求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS342x 具有可配置延迟的低功耗按钮控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 5月 19日 |
| 应用手册 | Programmable Push-Button, Pulse Detector, and Pulse Generator Solutions | 2020年 3月 10日 | ||||
| 选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG 评估模块
The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点