主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS3823

正在供货

产品详情

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.63, 2.64, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3, 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.63, 2.64, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3, 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 VDD 变得高于 1.1V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持低于阈值电压 (VIT−),电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 VDD 变得高于 1.1V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持低于阈值电压 (VIT−),电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS3823-Q1 正在供货 具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式汽车电压监控器(复位 IC) AEC-Q100 qualified version of this device
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS3123 正在供货 具有看门狗计时器和手动复位功能的低电平有效、推挽式、电源电压监控器 Option for threshold voltages from 1.2-1.8V
功能与比较器件相似。
TPS3851 正在供货 具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器 Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)
TPS3431 正在供货 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS382-Q1EVM — 集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

TPS382-Q1EVM 评估模块 (EVM) 包含五种不同的 TPS382x-Q1 器件,可用于评估和测试该产品系列的不同特性。  此 EVM 包含的器件具有 2.5V、3V、3.3V 和 5V 固定监测电压、看门狗输入、手动复位、正负复位输出以及漏极开路和推挽复位功能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-010253 — 适用于储能系统的电池控制单元参考设计

该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。

该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频