TPS386000
- 4 个独立的电压监视器
- 通道 1:
- 低至 0.4V 的可调节阈值
- 手动复位 (MR) 输入
- 通道 2、3:
- 低至 0.4V 的可调节阈值
- 通道 4:
- 任何正或负电压的调节阈值
- 窗口比较器
- 可调节复位延迟时间:1.4ms 至 10s
- 阈值精度:0.25%(典型值)
- 超低静态电流:11µA(典型值)
- 具有专用输出的看门狗计时器
- 可在上电期间很好地控制输出
- TPS386000:漏极开路 RESETn 和 WDO
- TPS386040:推挽 RESETn 和 WDO
- 封装:4mm × 4mm 20 引脚 VQFN
TPS3860x0 系列电源监视器 (SVS) 可以在 0.25%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电源轨和 1 个低于 0.4V(包括负电压)的电源轨。当 SENSEm 输入电压下降至编程阈值以下时,4 个监视电路中的每一个 (SVS-n) 都会给出 RESETn 或 RESETn 输出信号。您可以使用外部电阻器对各个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4,m = 1、2、3、4L、4H)。
每个 SVS-n 都具有释放 RESETn 或 RESETn 之前的可编程延迟。您可以通过 CTn 引脚连接独立设置各个 SVS 的延迟时间,允许的取值范围为 1.4ms 至 10s。只有 SVS-1 具有低电平有效手动复位 (MR) 输入;当 MR 得到的是逻辑低电平输入时,会给出 RESET1 或 RESET1。
SVS-4 使用两个比较器来监控阈值窗口。您可以将额外的比较器配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。
TPS3860x0 具有 11µA(典型值)的超低静态电流,且采用了小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可调节延迟和看门狗计时器的 TPS386000 和 TPS386040 四路电源电压监视器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 10月 4日 |
| 应用手册 | 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 25日 | |
| 应用简报 | 工厂自动化和控制应用的电压和处理器监控解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 8月 30日 | ||
| 选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 应用简报 | Creating a Sequencing Voltage Supervisor (Reset IC) Using TPS386000 and LM3880 | 2019年 5月 14日 | ||||
| 应用手册 | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 | ||||
| 技术文章 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 | |||
| 模拟设计期刊 | 2014 年第 4 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2014年 12月 10日 | |||
| 模拟设计期刊 | 用于 FPGA 的电源排序 | 英语版 | 2014年 12月 10日 | |||
| 应用手册 | Setting the SVS Voltage Monitor Threshold | 2012年 5月 23日 | ||||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS386000EVM-736 — TPS386000 四路电源电压监控器评估模块
TPS386000EVM-736 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 20 引脚 QFN 封装的 TPS386000 四路电源电压监控器。TPS386000EVM-736 可以进行定制,更改电阻值可监控高于 0.4V 的电压,包括使用 SENSE4H 和 SENSE4L 输入进行窗口监控和正负监控。TPS386000EVM-736 还可评估芯片的内部看门狗定时器、手动复位和时间延迟功能。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01589 — 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计
人机交互需要声学接口来提供全双工免提通信。在免提模式下,来自扬声器的远端或近端音频信号的一部分耦合到麦克风。此外,在有噪声的环境中,除了有用的近端音频信号之外,麦克风还会捕获环境噪声。捕获的多麦克风音频信号被声学背景噪声以及回声信号破坏,回声信号会显著降低所需信号的可懂度,并限制后续音频处理系统的性能。该参考设计所展示的双麦克风用于实现通过立体声 ADC 进行音频输入、低功耗 DSP 执行降噪、声学回声消除以及其他音频质量增强算法。该设计还采用了 TI 的智能放大器技术,从而通过微型扬声器实现高质量、高 SPL 的音频输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点