TPS40425
- 出厂默认为非智能功率模式
- 与出厂默认为智能功率模式的 TPS40428 引脚对引脚等效
- 单电源供电:4.5V 至 20V
- VOUT 为 0.6V
- 双相或多相同步降压控制器
- 独立的高速 AVS 接口
(0.5V 至 1.5V 电压范围) - 快速瞬态响应
- 最多可堆叠四相位
- 2 相、3 相或 4 相交错式相移
- 精准电流均流
- PMBus™接口功能
- 以 2mV 为步长的电压上升/下降
- 可编程故障限制和响应
- ±0.8% VOUT
- 精准电流监视
- ±4.5°C 外部温度监视(使用 x3904 时)
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
- 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
- 用于存储定制配置的片上非易失性存储器 (NVM)
- –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
- 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应
- 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
- 支持预偏置输出
- 差分远程感应
- 与外部时钟同步
- 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
- 40 引脚,6mm x 6mm,QFN封装
- 支持德州仪器 (TI) 功率级中的 TPS28226 器件参考
TPS40425 是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。其出厂默认设置中的工作模式为非智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源后即可在智能功率模式下工作。该器件可配置为双路输出或双相操作。而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。
根据 PMBus 标准,TPS40425 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。
此外,该器件还采用了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有自适应电压调节 (AVS) 总线的 TPS40425 双路输出、双相、堆栈式PMBus™ 同步降压无驱动器控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 4月 2日 |
| 应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
| 应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
| 技术文章 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
| 模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。