TPS4141-Q1

正在供货

具有集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器

产品详情

FET Internal Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 4.5 Switching voltage (max) (V) 1200 Rating Automotive Features Integrated Switching FET, Integrated gain setting TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 3.5
FET Internal Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 4.5 Switching voltage (max) (V) 1200 Rating Automotive Features Integrated Switching FET, Integrated gain setting TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 3.5
SOIC (DWQ) 11 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合汽车应用要求
    • AEC-Q100 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成式高压电阻分压器
    • 总电阻为 30MΩ 的精确匹配分压器
    • 没有暴露的高阻抗节点可减轻电路板污染物对测量完整性的影响
  • 集成式高压断开开关
    • 1200V 关断电压、单向阻断
    • TA = 105°C 时,泄漏电流 < 1.5µA
  • 高精度分频器和精密缓冲放大器
    • 缓冲输出,便于连接到模数转换器
    • 动态可选增益设置,可在整个高压检测范围内最大限度地提高精度
    • 增益误差:±0.15%
    • 最大输入偏移误差为 ±240mV
  • 支持高达 ±1200V 的单向和双向电压检测
  • 在单向和双向电压检测操作之间动态切换
  • 低电源电流
    • 5mA 导通状态电流
    • 5.5µA 关断状态电流
  • SOIC (DWQ-11) 封装
    • 从高压检测引脚到所有其他引脚的爬电距离和间隙 ≥ 8mm
  • 功能安全型
    • 可帮助进行 ISO 26262 和 IEC 61508 辅助设计的文档
  • 符合汽车应用要求
    • AEC-Q100 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成式高压电阻分压器
    • 总电阻为 30MΩ 的精确匹配分压器
    • 没有暴露的高阻抗节点可减轻电路板污染物对测量完整性的影响
  • 集成式高压断开开关
    • 1200V 关断电压、单向阻断
    • TA = 105°C 时,泄漏电流 < 1.5µA
  • 高精度分频器和精密缓冲放大器
    • 缓冲输出,便于连接到模数转换器
    • 动态可选增益设置,可在整个高压检测范围内最大限度地提高精度
    • 增益误差:±0.15%
    • 最大输入偏移误差为 ±240mV
  • 支持高达 ±1200V 的单向和双向电压检测
  • 在单向和双向电压检测操作之间动态切换
  • 低电源电流
    • 5mA 导通状态电流
    • 5.5µA 关断状态电流
  • SOIC (DWQ-11) 封装
    • 从高压检测引脚到所有其他引脚的爬电距离和间隙 ≥ 8mm
  • 功能安全型
    • 可帮助进行 ISO 26262 和 IEC 61508 辅助设计的文档

TPS4141-Q1 是一款集成了可编程增益放大器的高压精密匹配电阻分压器。TPS4141-Q1 还集成了一个高压开关,可用于连接或断开高压检测引脚。该器件专为需要精确高压测量的汽车和工业应用而设计。

TPS4141-Q1 可编程增益放大器使用的是 DIV0 和 DIV1 输入,支持四种分压器分压比。DIV0 和 DIV1 可设置为固定的分压器分压比,并且也可以在运行时动态更改。这样就可以使放大器输出 (AOUT) 与模数信号链的满量程输入电压相匹配,从而提高整个目标电压检测范围内的精度。

TPS4141-Q1 支持单向或双向电压测量。从 REF 到 HVGND 提供外部精密电压基准可支持双向电压测量。运行期间,可以使用 DIV0 和 DIV1 在双向和单向电压检测之间切换。将 REF 连接到 HVGND 仅可实现单向电压检测。

TPS4141-Q1 集成了一个高压开关,从高压检测引脚 (HV) 到接地 (HVGND) 的关断电压大于 1200V。当断开时,此开关可阻断从 HV 到 HVGND 的单向电流。

TPS4141-Q1 是一款集成了可编程增益放大器的高压精密匹配电阻分压器。TPS4141-Q1 还集成了一个高压开关,可用于连接或断开高压检测引脚。该器件专为需要精确高压测量的汽车和工业应用而设计。

TPS4141-Q1 可编程增益放大器使用的是 DIV0 和 DIV1 输入,支持四种分压器分压比。DIV0 和 DIV1 可设置为固定的分压器分压比,并且也可以在运行时动态更改。这样就可以使放大器输出 (AOUT) 与模数信号链的满量程输入电压相匹配,从而提高整个目标电压检测范围内的精度。

TPS4141-Q1 支持单向或双向电压测量。从 REF 到 HVGND 提供外部精密电压基准可支持双向电压测量。运行期间,可以使用 DIV0 和 DIV1 在双向和单向电压检测之间切换。将 REF 连接到 HVGND 仅可实现单向电压检测。

TPS4141-Q1 集成了一个高压开关,从高压检测引脚 (HV) 到接地 (HVGND) 的关断电压大于 1200V。当断开时,此开关可阻断从 HV 到 HVGND 的单向电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成开关的 TPS4141-Q1 汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 10日
功能安全信息 TPS4141-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 7月 13日
应用手册 Using Integrated Designs to Optimize High-Voltage Measurement PDF | HTML 2025年 8月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 评估模块

TPS4141Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM),用于全面评估器件的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPS4141Q1 所需的一切功能,测试和评估之后就可将其集成到大型应用的电源系统设计中。TPS4141Q1EVM 可单独使用,也可选择与外部微控制器配对使用,用于驱动器件的使能和配置逻辑信号。通过使用该评估模块,可以启用和查看一系列完整的应用功能,例如用于优化 ADC 性能的可调节检测电压增益和双向电压监测。此 EVM 搭载了采用 SOIC 封装的 TPS4141Q1。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC TPS4141-Q1 Design Calculator

Spreadsheet calculator to help determine High Voltage measurement range and accuracy based on customer requirements.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWQ) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频