主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关控制器

TPS4800-Q1

正在供货

产品详情

Features Fault Diagnostics, High-side RSNS, Low Quiescent Current, Overcurrent protection with adjustable delay, Overvoltage protection, Reverse polarity protection, Short circuit protection, VDS Sensing, adjustable UVLO, high-side or Low-side current sense Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -65 IGate source (typ) (A) 2 IGate sink (typ) (A) 2 Quiescent current (Iq) (µA) 43 Control interface GPIO Short-circuit protection response time (µs) 4 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Fault Diagnostics, High-side RSNS, Low Quiescent Current, Overcurrent protection with adjustable delay, Overvoltage protection, Reverse polarity protection, Short circuit protection, VDS Sensing, adjustable UVLO, high-side or Low-side current sense Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -65 IGate source (typ) (A) 2 IGate sink (typ) (A) 2 Quiescent current (Iq) (µA) 43 Control interface GPIO Short-circuit protection response time (µs) 4 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² (5.1 mm × 3 mm)
  • 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,运行时为 46µA
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 强栅极驱动器(1.69A 源电流,2A 漏电流)
  • 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
  • 高侧/低侧电流传感 (CS_SEL)
  • 短路故障、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 栅极驱动 UVLO 的故障指示 (FLT_GD)
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)
  • 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,运行时为 46µA
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 强栅极驱动器(1.69A 源电流,2A 漏电流)
  • 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
  • 高侧/低侧电流传感 (CS_SEL)
  • 短路故障、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 栅极驱动 UVLO 的故障指示 (FLT_GD)
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)

TPS48000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。它具有强大的栅极驱动,可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。使用 CS+ 和 CS- 引脚,可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流 46µA(典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1µA(典型值)。该器件采用 19 引脚 VSSOP 封装。

TPS48000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。它具有强大的栅极驱动,可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。使用 CS+ 和 CS- 引脚,可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流 46µA(典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1µA(典型值)。该器件采用 19 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4800-Q1 具有反极性保护、短路保护和诊断功能的 100V、汽车类、低 IQ 高 电平端驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-7
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10
功能安全信息 TPS4800-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023-12-8
证书 TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块

TPS4800Q1EVM 可对 TPS4800-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4800-Q1 是一款 3.5V 至 80V 智能高侧控制器,具有强大的 (2A) 栅极驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。TPS4800-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS4800-Q1 PSpice Model

SLUM909.ZIP (152 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC — FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件
计算工具

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频