选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

FET-INRUSH-SOA-CALC

FET SOA margin calculator for dvdt based startup

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REV-B
发布日期: 2023-8-23
产品
理想二极管/ORing 控制器
LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502H-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器 LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM7480 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7480-Q1 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1210-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能的汽车级高侧开关控制器 TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器

发布信息

Second revision release of design calculator for FET inrush SOA margin calculator. 

新增功能

  •