主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS4H000-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 40V、1Ω、4 通道汽车类智能高侧开关

产品详情

Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 1000 Imax (A) 0.75 Current limit (max) (A) 1.3 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +/-20%@0.1A Current sense accuracy +/-0.75mA@5mA +/-3mA@100mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 1000 Imax (A) 0.75 Current limit (max) (A) 1.3 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +/-20%@0.1A Current sense accuracy +/-0.75mA@5mA +/-3mA@100mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 具有丰富诊断功能的四通道 1000mΩ 智能高侧开关
    • 版本 A:开漏状态输出
    • 版本 B:电流检测模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
  • 超低待机电流:< 500nA
  • 高精度电流检测:
    • > 5mA 负载下为 ±15%
  • 可使用外部电阻调节电流限值,> 100mA 的负载条件下为 ±20%
  • 保护:
    • 通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护
    • 具有锁闭选项的热关断以及热调节
    • 感性负载负电压钳位,已优化转换率
    • 失地保护和失电保护
  • 诊断:
    • 过流和接地短路检测
    • 负载开路和电池短路检测
    • 用于实现快速中断的全局故障
  • 20 引脚耐热增强型 PWP 封装
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 具有丰富诊断功能的四通道 1000mΩ 智能高侧开关
    • 版本 A:开漏状态输出
    • 版本 B:电流检测模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
  • 超低待机电流:< 500nA
  • 高精度电流检测:
    • > 5mA 负载下为 ±15%
  • 可使用外部电阻调节电流限值,> 100mA 的负载条件下为 ±20%
  • 保护:
    • 通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护
    • 具有锁闭选项的热关断以及热调节
    • 感性负载负电压钳位,已优化转换率
    • 失地保护和失电保护
  • 诊断:
    • 过流和接地短路检测
    • 负载开路和电池短路检测
    • 用于实现快速中断的全局故障
  • 20 引脚耐热增强型 PWP 封装

TPS4H000-Q1 系列是受到全面保护的四通道智能高侧开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。

该器件具有丰富的诊断功能和高精度电流检测 功能 ,可对负载进行智能控制。

该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。

TPS4H000-Q1 系列是受到全面保护的四通道智能高侧开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。

该器件具有丰富的诊断功能和高精度电流检测 功能 ,可对负载进行智能控制。

该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS4H160-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关 4-ch lower RDSon (160-mohm) high-side switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4H000-Q1 40V、1000mΩ 四通道智能高侧开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 4月 13日
应用手册 Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
功能安全信息 TPS4H000-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 13日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
应用手册 High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4H000EVM — TPS4H000-Q1 四通道智能高侧开关评估模块

德州仪器 (TI) TPS4H000-Q1 评估模块包含一个 TPS4H000-Q1 集成电路 (IC),支持四通道高侧开关应用。此 EVM 旨在促进适用于电阻、电容、电感负载的 TPS4H000-Q1 的评估。
TPS4H000-Q1 系列是受到全面保护的双通道高侧电源开关,具有集成式 NMOS 功率 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS4H000A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBO5A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS4H000B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBO8A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频