主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS4H160-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS4HC120-Q1 正在供货 具有低功耗模式的汽车级四通道 120mΩ 智能高侧开关 Smaller form factor and low power mode.

产品详情

Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 2.5 Current limit (max) (A) 7 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Current sense accuracy +/- 3.25mA@ 5mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 2.5 Current limit (max) (A) 7 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Current sense accuracy +/- 3.25mA@ 5mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 具有全面诊断功能的四通道 160mΩ 智能高侧开关
    • 版本 A:开漏数字输出
    • 版本 B:电流检测模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
  • 超低待机电流:<500nA
  • 高精度电流检测:负载高于 25mA 时为 ±15%
  • 可通过外部电阻器调节电流限制,负载高于 500mA 时为 ±15%
  • 保护
    • 通过限制电流实现 GND 短路保护(内部或外部)
    • 具有锁闭选项的热关断以及热调节
    • 转换率经过优化的电阻负载负电压钳位
    • 接地失效保护和电池损耗保护
  • 诊断
    • 过流和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测
    • 用于实现快速中断的全局故障报告
  • 28 引脚热增强型 PWP 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 具有全面诊断功能的四通道 160mΩ 智能高侧开关
    • 版本 A:开漏数字输出
    • 版本 B:电流检测模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
  • 超低待机电流:<500nA
  • 高精度电流检测:负载高于 25mA 时为 ±15%
  • 可通过外部电阻器调节电流限制,负载高于 500mA 时为 ±15%
  • 保护
    • 通过限制电流实现 GND 短路保护(内部或外部)
    • 具有锁闭选项的热关断以及热调节
    • 转换率经过优化的电阻负载负电压钳位
    • 接地失效保护和电池损耗保护
  • 诊断
    • 过流和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测
    • 用于实现快速中断的全局故障报告
  • 28 引脚热增强型 PWP 封装

TPS4H160-Q1 器件是一款受到全面保护的四通道智能高端开关,具有四个集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。

该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测功能,能够对负载实施智能控制。

该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。

TPS4H160-Q1 器件是一款受到全面保护的四通道智能高端开关,具有四个集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。

该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测功能,能够对负载实施智能控制。

该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS4H000-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、1Ω、汽车类四通道智能高侧开关 4-ch higher RDSon (1 ohm) high-side switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4H160-Q1 40V、160mΩ 汽车级四通道智能高侧开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 8月 26日
功能安全信息 TPS4H160-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2026年 7月 7日
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML 2026年 4月 10日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
应用手册 High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 四通道智能高侧电源开关参考设计

德州仪器 (TI) TPS4H160-Q1 评估模块包含一个 TPS4H160-Q1 集成电路 (IC),支持四通道高侧开关应用。此 EVM 旨在促进适用于电阻、电容、电感负载的 TPS4H160-Q1 的评估。
TPS4H160-Q1 系列是全面保护式的四通道高侧电源开关,具有集成式 NMOS 功率 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性
德州仪器 (TI) TPS4H160-Q1 评估模块包含一个 TPS4H160-Q1 集成电路 (IC),支持四通道高侧开关应用。此 EVM (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS4H160A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF3A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS4H160B-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBG4.TSC (322 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS4H160B-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBG3.ZIP (72 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS4H160B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF4A.ZIP (68 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计

现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现一种灵活的计时和同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020071 — TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计

该参考设计通过 RGMII 以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网物理层 (PHY) 添加四个汽车以太网连接。该设计展示了采用 TI DP83TC818S-Q1 100Mbps 和 DP83TG721S-Q1 1000Mbps 单线对以太网 (SPE) PHY 的实现方案。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010253 — 适用于储能系统的电池控制单元参考设计

该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。

该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01323 — 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

TIDA-01323 摄像头集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接四个 200 万像素、60fps 的摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动产业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还支持用户连接其他类型传感器用于传感器融合应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频