主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS542A52

正在供货

具有遥感功能的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS543B22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器   Fixed-frequency converter with higher efficiency

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-HR (RJM) 33 18 mm² (4 mm × 4.5 mm)
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 可支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 7 种频率设置可选(400kHz 至 2.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 6 个可选过流限值、4 个软启动压摆率
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚,支持可调节的输入 UVLO
  • 电源正常状态指示器
  • 17µA 典型关断静态电流消耗
  • 可选 FCCM 或 PFM,可实现出色轻负载效率
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
  • 使用 TPS542A52 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 可支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 7 种频率设置可选(400kHz 至 2.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 6 个可选过流限值、4 个软启动压摆率
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚,支持可调节的输入 UVLO
  • 电源正常状态指示器
  • 17µA 典型关断静态电流消耗
  • 可选 FCCM 或 PFM,可实现出色轻负载效率
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
  • 使用 TPS542A52 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS542A52 是一款具有差分遥感功能的高效同步降压转换器。该器件提供具有引脚搭接、可选内部补偿的固定频率电压控制模式,可降低系统成本和复杂性。PWM 可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。其他关键特性包括 PFM(可提高轻负载效率)、低关断静态电流消耗、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及单调启动至预偏置状态。TPS542A52 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS542A52 是一款具有差分遥感功能的高效同步降压转换器。该器件提供具有引脚搭接、可选内部补偿的固定频率电压控制模式,可降低系统成本和复杂性。PWM 可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。其他关键特性包括 PFM(可提高轻负载效率)、低关断静态电流消耗、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及单调启动至预偏置状态。TPS542A52 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS543A26 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Fixed frequency converter with higher efficiency
TPS548A28 正在供货 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 Constant-on-time converter with upgraded functionality

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有差分遥感功能的 TPS542A52 4V 至 18V 输入、15A同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021-11-15
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021-9-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS542A52EVM — 具有遥感功能的 4V 至 18V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS542A52EVM-059 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TPS542A52。TPS542A52 是一款具有集成 MOSFET 的固定频率、非补偿、外部同步降压转换器。可在高达 15A 的电流下提供 1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS542A52 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMC20.ZIP (1472 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVR490 — TPS542A50 Design Calculator With Schematic & Layout Checklists

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050005 — 适用于 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案

先进的处理器和平台(例如 Intel® Tiger Lake 微架构)需要使用负载点 (POL) 解决方案,为一组可充电电池或 12V 输入总线提供所需的内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨。

 

本文档旨在重点介绍新款直流/直流转换器,并说明其满足 PC 应用中 Tiger Lake 一般电源要求的特性。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RJM) 33 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频