主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS543421

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light-load efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light-load efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RQF) 9 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • 配置适用于各种应用
    • 输入电压范围为 3.8V 至 18V
    • 连续输出电流高达 5A (TPS543521)、4A (TPS543421)、3A (TPS543321)
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 150°C)
    • 70ns 和 114ns 最短开关导通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
  • 易于使用且设计小巧
    • 峰值电流模式,具有内部补偿
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
    • 可选可调节软启动时间和电源正常状态指示器功能
    • 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的 EMI 性能
    • 适用于高侧与低侧 MOSFET 的断续过流 (OC) 限值
    • 适用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 以及欠压锁定 (UVLO) 的非锁存保护
    • 集成自举电容器,支持单层 PCB 布局
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
    • 1.5mm × 2.0mm QFN 封装
  • 借助 TPS543x21 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 配置适用于各种应用
    • 输入电压范围为 3.8V 至 18V
    • 连续输出电流高达 5A (TPS543521)、4A (TPS543421)、3A (TPS543321)
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 150°C)
    • 70ns 和 114ns 最短开关导通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
  • 易于使用且设计小巧
    • 峰值电流模式,具有内部补偿
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
    • 可选可调节软启动时间和电源正常状态指示器功能
    • 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的 EMI 性能
    • 适用于高侧与低侧 MOSFET 的断续过流 (OC) 限值
    • 适用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 以及欠压锁定 (UVLO) 的非锁存保护
    • 集成自举电容器,支持单层 PCB 布局
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
    • 1.5mm × 2.0mm QFN 封装
  • 借助 TPS543x21 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS543x21 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器,具有高设计灵活性。TPS543x21 具有 3.8V 至 18V 的宽工作输入电压范围,设计用于通过 5V 与 12V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。

TPS543x21 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。

TPS543x21 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPS543x21 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPS543x21 采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS543x21 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器,具有高设计灵活性。TPS543x21 具有 3.8V 至 18V 的宽工作输入电压范围,设计用于通过 5V 与 12V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。

TPS543x21 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。

TPS543x21 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPS543x21 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPS543x21 采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS54438 正在供货 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 Optimized for 28-VIN in same form factor.
TPS543521 正在供货 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 Optimized for higher IOUT in same form factor.
TPS543321 正在供货 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 Optimized for lower current in same form factor.
功能与比较器件相似。
TPSM843521 正在供货 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块 Higher Iout Module version featuring an integrated inductor

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS543x21 具有用户可选模式的 3.8V 至 18V,5A、4A、3A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543521EVM — TPS543521 评估模块

TPS543521EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS543521 转换器模块。该评估模块经配置,可在 3.8V 至 18V 的输入电压范围内运行,并提供 5.0V 稳压输出,负载电流高达 5A。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如工作模式、软启动时间和开关频率。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频