TPSM843521
- 配置适用于各种应用
- 输入电压范围为 3.8V 至 18V
- 0.6V 至 9V 输出电压范围
- 持续输出电流高达 5A
- 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C)
- 28uA 的低静态电流(典型值)
- 70ns、114ns 最短开关导通和关断时间
- 8us 最大开关导通时间
- 98% 最大占空比
- 易于使用且设计小巧
- 峰值电流模式,具有内部补偿
- 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
- 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
- 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
- 可选可调节软启动时间,电源正常状态指示器功能
- 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的 EMI 性能
- 适用于高侧与低侧 MOSFET 的断续过流 (OC) 限值
- 适用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 以及欠压锁定 (UVLO) 的非锁存保护
- 集成自举电容器和电感器,可支持轻松的 PCB 布局
- 工作结温为 –40°C 至 125°C
- 3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
- 借助 TPSM843521 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM843521 是一款高效率、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有高设计灵活性。TPSM843521 具有 3.8V 至 18V 的工作输入电压范围,设计用于通过 5V 与 12V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 5A 的持续输出电流和 98% 的最大占空比。
TPSM843521 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。
TPSM843521 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPSM843521 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPSM843521 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM843521 具有用户可选模式的 3.8V 至 18V、5A 同步降压电源模块 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 17日 |
| 证书 | TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 2月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM843521EVM — TPSM843521 评估板
TPSM843521EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPSM843521 模块。该评估模块经配置,可在 3.8V 至 18V 的输入电压范围内运行,并提供 5.0V 稳压输出,负载电流高达 5A。该器件的大多数设置可通过电阻器和跳线轻松调整或设置,例如:工作模式、软启动时间和开关频率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RCJ) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。