主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54438

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light Load Efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light Load Efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RQF) 9 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • 减轻干扰和噪声的技术 — 架构 1 (MINT 1)
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的电磁干扰 (EMI) 性能
  • 经过配置可满足众多应用的需求
    • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
    • 0.6V 至 22V 输出电压范围
    • 连续输出电流高达 5A (TPS54538)、4A (TPS54438)、3A (TPS54338)
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 150°C)
    • 70ns 和 114ns 最短开关导通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
  • 易于使用且设计小巧
    • 峰值电流模式,具有内部补偿
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
    • 可选可调节软启动时间和电源正常状态指示器功能
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的断续过流限制
    • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 集成自举电容器,支持单层 PCB 布局
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
    • 1.5mm × 2.0mm QFN 封装
  • 借助 TPS54x38 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 减轻干扰和噪声的技术 — 架构 1 (MINT 1)
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的电磁干扰 (EMI) 性能
  • 经过配置可满足众多应用的需求
    • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
    • 0.6V 至 22V 输出电压范围
    • 连续输出电流高达 5A (TPS54538)、4A (TPS54438)、3A (TPS54338)
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 150°C)
    • 70ns 和 114ns 最短开关导通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
  • 易于使用且设计小巧
    • 峰值电流模式,具有内部补偿
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
    • 可选可调节软启动时间和电源正常状态指示器功能
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的断续过流限制
    • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 集成自举电容器,支持单层 PCB 布局
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
    • 1.5mm × 2.0mm QFN 封装
  • 借助 TPS54x38 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54x38 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器,具有高设计灵活性。TPS54x38 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。

TPS54x38 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。

TPS54x38 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPS54x38 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPS54x38 采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS54x38 采用抗干扰与噪声技术以及架构 1 特性 (MINT 1),可快速、轻松地实现低 EMI 设计。

TPS54x38 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器,具有高设计灵活性。TPS54x38 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。

TPS54x38 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。

TPS54x38 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPS54x38 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPS54x38 采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS54x38 采用抗干扰与噪声技术以及架构 1 特性 (MINT 1),可快速、轻松地实现低 EMI 设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS543421 正在供货 3.8V 至 18V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 Optimized for 18-VIN in same form factor.
TPS54338 正在供货 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器 Optimized for lower current in same form factor.
TPS54538 正在供货 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器 Optimized for higher IOUT in same form factor.
功能与比较器件相似。
TPSM84538 正在供货 3.8V 至 28V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块 Higher Iout Module version featuring an integrated inductor
TPSM84338 正在供货 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 -2.2MHz 同步降压电源模块 Lower Iout Module version featuring an integrated inductor

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54x38 具有用户可选模式和抗干扰与噪声技术 (MINT) 的 3.8V 至 28V、5A、 4A、3A 同步降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54538EVM — TPS54538 评估模块

TPS54538EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS54538 转换器模块。该评估模块经配置,可在 3.8V 至 28V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 稳压输出,负载电流高达 5A。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式、软启动时间和开关频率。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频