主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM84338

正在供货

3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 -2.2MHz 同步降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light-load efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Light-load efficiency, Low Quiescent Current, Phase Interleaving, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (RCJ) 9 14.85 mm² 3.3 x 4.5
  • 配置适用于各种应用
    • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
    • 0.6V 至 17V 输出电压范围
    • 持续输出电流高达 3A
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C)
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
    • 70ns、114ns 最短开关导通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 易于使用且设计小巧
    • 峰值电流模式,具有内部补偿
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
    • 可选可调节软启动时间/电源正常指示器功能
    • 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的 EMI 性能
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的断续过流限制
    • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 集成自举电容器和电感器,可支持轻松的 PCB 布局
    • 工作结温为 –40°C 至 125°C
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
  • 借助 TPSM84338 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 配置适用于各种应用
    • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
    • 0.6V 至 17V 输出电压范围
    • 持续输出电流高达 3A
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C)
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
    • 70ns、114ns 最短开关导通和关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 易于使用且设计小巧
    • 峰值电流模式,具有内部补偿
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 可在轻负载条件下选择 PFM/FCCM
    • 可选可调节软启动时间/电源正常指示器功能
    • 通过展频频谱和经优化的引脚排列实现良好的 EMI 性能
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的断续过流限制
    • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 集成自举电容器和电感器,可支持轻松的 PCB 布局
    • 工作结温为 –40°C 至 125°C
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
  • 借助 TPSM84338 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块,具有高设计灵活性。TPSM84338 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 3A 的持续输出电流和 98% 的最大占空比。

TPSM84338 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。

TPSM84338 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPSM84338 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPSM84338 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块,具有高设计灵活性。TPSM84338 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 3A 的持续输出电流和 98% 的最大占空比。

TPSM84338 采用固定频率峰值电流控制模式,并具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿。

TPSM84338 支持通过 RT/SYNC 引脚设置 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围开关频率,从而提高了设计灵活性。借助不同的 MODE 引脚配置,该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM),以及可调节软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。

TPSM84338 提供多项保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。TPSM84338 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84338 具有用户可选模式的 3.8V 至 28V、3A 同步降压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
证书 TPSM84338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84338EVM — TPSM84338 评估模块

TPSM84338EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPSM84338 模块。该评估模块经配置,可在 3.8V 至 28V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 稳压输出,负载电流高达 3A。该器件的大多数设置可通过电阻器和跳线轻松调整或设置,例如:工作模式、软启动时间和开关频率。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84338 Pspice Transient model

SLUM921.ZIP (239 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RCJ) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频