TPS544C26
- 提供适用于 SVID 电源轨的单芯片电源
- 符合 Intel VR13 SVID 标准
-
提供具有 NVM 的 I2C 接口,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
- 可实现输入功率监控,用于 DDR5 存储器 RAPL
- 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 35A 持续电流运行
- 输入电压:4V 至 16V (绝对最大值为 18V)
- 支持 5V 外部偏置,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
- 可编程输出电压范围为 0.25V 至 3.04V
- 可编程输出电压压摆率为1.25mV/µs 至 10mV/µs
- 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
- 0°C 至 85°C 结温范围内的 Vout 容差为 ±0.5%
- –40°C 至 125°C 结温范围内的 Vout 容差为 ±1%
- 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿
- 提供可选逐周期谷值电流限制
- 在 DCM 或 FCCM 运行模式下,可选工作频率为 0.6MHz 至 1.2MHz
- 提供安全启动至预偏置输出
- 可编程软启动时间为 1ms 至 16ms
- 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
- 提供开漏电源正常状态输出 (VRRDY) 和灾难性故障指示灯 (CAT_FAULT#)
- 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
- 采用 5mm × 6mm 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装,引脚间距为 0.5mm
TPS544C26 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 I2C 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。
TPS544C26 器件专为 Intel 服务器和 SoC 平台中的中低电流 SVID 电源轨而设计。TPS544C26 器件具有 SVID 和 I2C 接口功能,可配置为单相 CPU 电源轨。
该器件具有过流、过压、欠压和过热保护功能。TPS544C26 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和 IC 温度)遥测功能。此外,TPS544C26 器件还通过外部感应电阻器提供输入功率监控。
TPS544C26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS544C26 具有 SVID 和 I2C 接口的 4V 至 16V 输入、35A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 12日 |
| 应用简报 | 在现有 TPS544C26 应用中使用改进的 TPS544E27 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 5日 | |
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 | |
| 应用简报 | 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |
| 证书 | TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS544C26EVM — 适用于 TPS544C26 4V 至 16V、35A 降压转换器的评估模块
TPS544C26EVM 是一款用于评估 TPS544C26 直流/直流同步降压转换器的评估模块,具有数字 I²C 和串行电压识别 (SVID) 接口,可与 Intel 处理器配合使用。此评估模块可接受的输入电压范围为 8V 至 16V,可提供高达 35A 的输出电流。该转换器采用 D-CAP+™ 控制模式实现快速瞬态响应,使用更低的输出电容节省布板空间。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RXX) | 37 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。