主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS552852

正在供货

22V 8A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
WQFN-HR (VAL) 15 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:2.4V 至 22V
    • 启动时的最小输入电压:3.0V
    • 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
    • 基准电压精度:±1%
    • 可编程输出电流限制
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 12V 且 IOUT = 5A 时效率为 94.3%
  • 丰富的保护特性
    • 输入过压保护
    • 输出相对过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限值:8A
  • 设计尺寸小
    • 四个低 RDS(on) 内部 MOSFET
    • 高开关频率:2.1MHz
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN 封装
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:2.4V 至 22V
    • 启动时的最小输入电压:3.0V
    • 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
    • 基准电压精度:±1%
    • 可编程输出电流限制
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 12V 且 IOUT = 5A 时效率为 94.3%
  • 丰富的保护特性
    • 输入过压保护
    • 输出相对过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限值:8A
  • 设计尺寸小
    • 四个低 RDS(on) 内部 MOSFET
    • 高开关频率:2.1MHz
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN 封装

TPS552852 全集成式同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552852 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸设计。

TPS552852 具有 2.4V(3.0V 上升)至 22V 的宽输入电压范围,并且能够输出 0.8V 至 15V 电压,以支持多种应用。该器件具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。

TPS552852 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。将 TPS552852 设计成在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。

TPS552852 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。TPS552852 采用 2.5mm × 3.5mm QFN 封装。

TPS552852 全集成式同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552852 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸设计。

TPS552852 具有 2.4V(3.0V 上升)至 22V 的宽输入电压范围,并且能够输出 0.8V 至 15V 电压,以支持多种应用。该器件具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。

TPS552852 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。将 TPS552852 设计成在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。

TPS552852 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。TPS552852 采用 2.5mm × 3.5mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS552852 22V、8A 全集成式降压/升压转换器 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS552852EVM — TPS552852 评估模块

The TPS552852EVM helps to evaluate the behavior and performance of the TPS552852 at different input voltages, output voltages, and load conditions. This EVM is designed for 2.4V to 22V input voltage and 12V default output voltage applications. This EVM has test points for Vin, Vout, SW1, SW2, VCC, (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAL) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频