主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS55285A

正在供货

具有 I2C 接口的 22V 8A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
WQFN-HR (VAL) 15 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.4V 至 22V
    • 启动时的最小输入电压:3.0V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 10mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 针对电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值高达 6.35A,步长为 50mA
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 20V、VOUT = 5V 且 IOUT = 5A 时效率为 92.0%
    • VIN = 12V、VOUT = 15V 且 IOUT = 5A 时效率为 95.7%
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 92.3%
  • I2C 编程
    • 输出使能 (OE) 开/关
    • 输出电压变化的转换率
    • 开关频率:400kHz、800kHz、1.6MHz、2.1MHz
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
    • 展频启用/禁用
    • 输出放电启用/禁用
  • 丰富的保护特性
    • 输入过压保护
    • 输出相对过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限值:8A
  • 设计尺寸小
    • 四个低 RDS(on) 内部 MOSFET
    • 开关频率高达 2.1MHz(最大值)
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN 封装
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.4V 至 22V
    • 启动时的最小输入电压:3.0V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 10mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 针对电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值高达 6.35A,步长为 50mA
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 20V、VOUT = 5V 且 IOUT = 5A 时效率为 92.0%
    • VIN = 12V、VOUT = 15V 且 IOUT = 5A 时效率为 95.7%
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 92.3%
  • I2C 编程
    • 输出使能 (OE) 开/关
    • 输出电压变化的转换率
    • 开关频率:400kHz、800kHz、1.6MHz、2.1MHz
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
    • 展频启用/禁用
    • 输出放电启用/禁用
  • 丰富的保护特性
    • 输入过压保护
    • 输出相对过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限值:8A
  • 设计尺寸小
    • 四个低 RDS(on) 内部 MOSFET
    • 开关频率高达 2.1MHz(最大值)
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN 封装

TPS55285A 完全集成式同步降压/升压转换器经专门设计,可将电池电压、USB 电源传输 (USB PD) 或适配器电压转换为电源轨。TPS55285A 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸设计。

TPS55285A 具有 2.4V(3.0V 上升)至 22V 的宽输入电压范围,并且能够输出 0.8V 至 22V 电压(步长为 10mV),以支持多种应用。TPS55285A 具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。在升压模式下,该器件能够从 12V 输入提供 60W 或从 5V 输入提供 30W。

通过 I2C 接口,可动态地对 TPS55285A 的输出电压进行编程。启用器件时,默认输出电压为 5V。I2C 接口允许配置输出电压变化的转换率、开关频率,强制 PWM 模式运行。

TPS55285A 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。TPS55285A 还允许在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。

TPS55285A 完全集成式同步降压/升压转换器经专门设计,可将电池电压、USB 电源传输 (USB PD) 或适配器电压转换为电源轨。TPS55285A 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸设计。

TPS55285A 具有 2.4V(3.0V 上升)至 22V 的宽输入电压范围,并且能够输出 0.8V 至 22V 电压(步长为 10mV),以支持多种应用。TPS55285A 具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。在升压模式下,该器件能够从 12V 输入提供 60W 或从 5V 输入提供 30W。

通过 I2C 接口,可动态地对 TPS55285A 的输出电压进行编程。启用器件时,默认输出电压为 5V。I2C 接口允许配置输出电压变化的转换率、开关频率,强制 PWM 模式运行。

TPS55285A 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。TPS55285A 还允许在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55285A 具有 I2 C 接口的 22V、8A 降压/升压转换器 数据表 PDF | HTML 2026年 7月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS552852EVM — TPS552852 评估模块

The TPS552852EVM helps to evaluate the behavior and performance of the TPS552852 at different input voltages, output voltages, and load conditions. This EVM is designed for 2.4V to 22V input voltage and 12V default output voltage applications. This EVM has test points for Vin, Vout, SW1, SW2, VCC, (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAL) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频