主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS562211

正在供货

采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 输入电压:4.2 V 至 18 V
  • 输出电压:0.6V 至 7V
    • 高达 2A 的持续输出电流
    • 最短导通时间:45ns
    • 最大占空比: 98%
  • 高效率
    • 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 静态电流 120µA(典型值)
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
    • 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
    • 精密使能输入
  • 高精度
    • 基准电压精度:±1% (25°C)
    • 开关频率容差:±8.5%
  • 小解决方案尺寸
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT583 封装
    • 最小外部元件数量
  • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 使用 TPS562211 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压:4.2 V 至 18 V
  • 输出电压:0.6V 至 7V
    • 高达 2A 的持续输出电流
    • 最短导通时间:45ns
    • 最大占空比: 98%
  • 高效率
    • 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 静态电流 120µA(典型值)
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
    • 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
    • 精密使能输入
  • 高精度
    • 基准电压精度:±1% (25°C)
    • 开关频率容差:±8.5%
  • 小解决方案尺寸
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT583 封装
    • 最小外部元件数量
  • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 使用 TPS562211 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS562211 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,提供可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 操作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。其输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 2A 的持续输出电流。

该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。

高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发打嗝模式。

此器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装。

TPS562211 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,提供可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 操作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。其输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 2A 的持续输出电流。

该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。

高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发打嗝模式。

此器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS562212 正在供货 具有 Eco-Mode 和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、2A、1.2MHz 同步降压转换器 Pin compatible with high switching frequency.
功能与比较器件相似。
TPS562203 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 Lower standy current and less exernal compnents needed

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562211EVM — 采用 SOT583 封装的 18V 输入、2A 输出、600kHz 同步降压转换器评估模块

TPS562211 是一款采用 SOT583 封装且具有可选 Eco-Mode 和 FCCM 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562211EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS562211 降压转换器。TPS562211EVM 在 4.2V 至 18V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 3.3V 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS562211 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM792.ZIP (334 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS563211 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM791.ZIP (325 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41017 — 使用 GaN 和 C2000™ MCU 器件的 3kW 两相交错式半桥 LLC 参考设计

该参考设计是使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW、两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。该设计可实现 98.1% 的峰值效率和 313W/in³ 功率密度,可用作通用冗余电源 (CRPS) 服务器电源的输出级,用于评估两个并联 LLC 级的控制方法,例如交错和电流平衡。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41037 — 采用 GaN 和 C2000 的 1kW、800V 至 12V 串行半桥双向 DCX 参考设计

此参考设计是一个 1kW 双向直流变压器 (DCX),可将 800V 直流总线转换为具有隔离功能的 12V 电压。此设计由 F280039C 控制,并在谐振回路的谐振频率下持续运行。初级侧使用 LMG3622 GaN 串行半桥来处理高达 900V 的直流电压。串行半桥 (SHB) 可以修改为全桥,并将高压侧从 800V 更改为 400V。串行半桥支持各种 PWM 策略并控制灵活性。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频