主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS563257

正在供货

采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2MHz 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Power good, Soft-start fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Power good, Soft-start fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 专用于多种应用
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
    • 100 µA 低静态电流
    • 1.2MHz 开关频率
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6 ms 固定软启动时间(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 轻负载下 TPS563252 采用 Eco-mode,TPS563257 采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器轻松布局
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 开漏电源正常状态指示器
    • 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
  • 使用 TPS563252 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS563257 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 专用于多种应用
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
    • 100 µA 低静态电流
    • 1.2MHz 开关频率
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6 ms 固定软启动时间(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 轻负载下 TPS563252 采用 Eco-mode,TPS563257 采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器轻松布局
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 开漏电源正常状态指示器
    • 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
  • 使用 TPS563252 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS563257 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS56325x 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 3A 的持续输出电流。

TPS56325x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 95% 的占空比运行。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.

TPS563252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS563257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。

该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS56325x 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 3A 的持续输出电流。

TPS56325x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 95% 的占空比运行。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.

TPS563252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS563257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。

该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS563252 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2Mhz 同步降压转换器 Pin-compatible with ECO mode.
功能与比较器件相似。
TPS563206 正在供货 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 Lower switching frequency option in same package
TPSM863257 正在供货 3V 至 17V 输入电压、3A 强制 CCM 同步降压模块 Module version featuring an integrated inductor.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS563257EVM — 适用于 TPS563257 采用 SOT563 封装的 3A 同步降压转换器的评估模块

TPS563257 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563257EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS563257 降压转换器。TPS563257EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS563257 PSPICE Model

SLUM855.ZIP (154 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频