主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS565201

正在供货

采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS565242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器 Upgrade with improved performance and smaller package.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率 Eco-mode™
  • 500kHz 开关频率
  • 关断电流 ≤ 1µA
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率 Eco-mode™
  • 500kHz 开关频率
  • 关断电流 ≤ 1µA
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护

TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。

TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。

TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。

TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。

TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS565201 4.5V 至 17V 输入、5A 同步降压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 26日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters 2018年 4月 5日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A,同步降压稳压器评估模块

TPS565201 是一款单通道、自适应导通时间、Eco-mode™、D-CAP2™ 模式、同步降压转换器,只需极少的外部元件数量。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。TPS565201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS565201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC88A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频