TPS61193
- 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
- 三路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 100mA/通道
- 输出可在外部合并,从而提高电流能力
- 在 100Hz 时具有 10 000:1 的高调光比
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩频,以实现更低的 EMI
- 丰富的故障检测功能
- 故障输出
- 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
- 开路和短路 LED 故障检测
- 热关断保护
- 有效减少外部组件数
空白
TPS61193 是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,可灵活支持各类应用。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。
TPS61193 配备的集成式 DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。对于 EMI 控制,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。
TPS61193 具有 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围,可为各种不同应用提供可靠支持。TPS61193 集成了丰富的故障检测功能。对于 100Hz 输入 PWM 频率,该器件支持高达 10 000:1 的 PWM 亮度调光比率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61193 高性能三通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-5-21 |
| 应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019-8-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61193EVM — TPS61193 3 通道 LED 驱动器评估模块
TPS61193EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的运行情况和性能。 TPS61193EVM 使用 TPS61193 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED、总共 36 个 LED),实现高效率 LCD 背光。 有关 TPS61193EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193 数据表。 电池的电源连接点和每个信号的测试点均位于评估板上。 LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。 单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS61193 Boost and SEPIC Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SNVMAY8B.ZIP (161 KB) - PSpice 模型
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。