主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61258

正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.5MHz、4.5V、1.5A 负载升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.85 Vin (min) (V) 2.65 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.85 Vin (min) (V) 2.65 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
  • 待机模式时,静态电流为 22μA
  • 正常操作时,静态电流为 36μA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN范围
  • VIN ≥ VOUT运行
  • VOUT= 4.5V, VIN ≥2.65V时,IOUT ≥800mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1500mA(峰值)
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装
  • 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
  • 待机模式时,静态电流为 22μA
  • 正常操作时,静态电流为 36μA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN范围
  • VIN ≥ VOUT运行
  • VOUT= 4.5V, VIN ≥2.65V时,IOUT ≥800mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1500mA(峰值)
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装

TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。

TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。

由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。

TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。

TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。

由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用芯片级封装的 3.5-MHz 高效率升压转换器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2012年 9月 20日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Four tips to debug a boost converter PDF | HTML 2016年 11月 29日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61258EVM-766 — TPS61258 评估模块

The TPS6125XEVM-766 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61253, TPS61258 and TPS61259 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz high efficiency, fixed output voltages up to 5.1-V, Chip Scale step-up dc-dc converters. The user's guide for this EVM includes EVM specifications, the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61258 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM687.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61258 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM688.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61258 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM597A.ZIP (83 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频