主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61383-Q1

正在供货

汽车级 400kHz、36V、30A 升压转换器,具备降压、LDO 充电器和电池运行状况检测功能

产品详情

Rating Automotive Topology Buck/Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 30 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Buck/Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 30 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-FCRLF (RAV) 24 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 可通过 I2C 编程的降压/LDO 充电器
    • 支持充电器输入电压(VOUT 引脚)高达 20V,绝对最大值高达 40V,可承受负载突降
    • 宽电池电压工作范围:0V 至 12V
    • 支持 1-5 节镍氢电池、1-2 节锂离子电池、磷酸铁锂电池、1-4 个超级电容器的多化学物电池充电曲线
    • 可编程充电电流高达 5A
    • 20 秒内将 25F 超级电容器从 0V 充电至 8.1V,适用于电子闩锁应用的快速充电
    • 可编程镍氢电池充电计时器高达 32h
    • NTC 输入用于监控电池温度
  • 可编程升压转换器,支持 12V 汽车电池备用电源系统
    • 可编程输出电压范围:5V 至 12V
    • 可编程平均电流限制:5A 至 30A
    • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
      • 当 Vout < 2.8V 时,最小启动电压为 3V
      • 当 Vout > 2.8V 时,启动电压为 1V
    • 在 12V 系统压降时在 20µs 内自动切换至升压模式
  • 备用电池运行状况 (SOH) 检测
    • 可调节放电电流范围为 0A 至 1.5A
    • 电池电压、放电电流和电池温度的多信号模拟输出(AVI 引脚)
  • 更低静态电流和泄漏电流
    • 待机模式下静态电流为 21µA
    • < 1µA 关断电流
    • <1µA 连接备用电池的引脚泄漏电流
  • 降低 EMI
    • 400kHz 固定开关频率
    • 可选可编程扩展频谱
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 可通过 I2C 编程的降压/LDO 充电器
    • 支持充电器输入电压(VOUT 引脚)高达 20V,绝对最大值高达 40V,可承受负载突降
    • 宽电池电压工作范围:0V 至 12V
    • 支持 1-5 节镍氢电池、1-2 节锂离子电池、磷酸铁锂电池、1-4 个超级电容器的多化学物电池充电曲线
    • 可编程充电电流高达 5A
    • 20 秒内将 25F 超级电容器从 0V 充电至 8.1V,适用于电子闩锁应用的快速充电
    • 可编程镍氢电池充电计时器高达 32h
    • NTC 输入用于监控电池温度
  • 可编程升压转换器,支持 12V 汽车电池备用电源系统
    • 可编程输出电压范围:5V 至 12V
    • 可编程平均电流限制:5A 至 30A
    • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
      • 当 Vout < 2.8V 时,最小启动电压为 3V
      • 当 Vout > 2.8V 时,启动电压为 1V
    • 在 12V 系统压降时在 20µs 内自动切换至升压模式
  • 备用电池运行状况 (SOH) 检测
    • 可调节放电电流范围为 0A 至 1.5A
    • 电池电压、放电电流和电池温度的多信号模拟输出(AVI 引脚)
  • 更低静态电流和泄漏电流
    • 待机模式下静态电流为 21µA
    • < 1µA 关断电流
    • <1µA 连接备用电池的引脚泄漏电流
  • 降低 EMI
    • 400kHz 固定开关频率
    • 可选可编程扩展频谱
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装

TPS61383-Q1 是一款 400kHz、40V、30A 汽车专用双向升压转换器/具有电池运行状况检测功能的降压充电器,专为 TBOX 或 eCall 等备用电源系统设计。该转换器在 VOUT 引脚上支持高达 40V 的绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 的汽车电池。TPS61383-Q1 集成了 I2C 可配置降压/LDO 充电器,支持镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、超级电容器。

TPS61383-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V 至 12V BUB 电压和 5V – 12V 输出电压下运行。该器件应用具有可选展频的固定频率峰值电流控制方案,从而更大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A – 30A 可编程平均电流限制。

TPS61383-Q1 集成了电池运行状况检测功能,可使用恒定电流进行电池放电,并检测电池内部电阻两端的压降。

TPS61383-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装。在使用 TPS61383-Q1 设计 PCB 时必须小心。另请参阅布局示例。

TPS61383-Q1 是一款 400kHz、40V、30A 汽车专用双向升压转换器/具有电池运行状况检测功能的降压充电器,专为 TBOX 或 eCall 等备用电源系统设计。该转换器在 VOUT 引脚上支持高达 40V 的绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 的汽车电池。TPS61383-Q1 集成了 I2C 可配置降压/LDO 充电器,支持镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、超级电容器。

TPS61383-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V 至 12V BUB 电压和 5V – 12V 输出电压下运行。该器件应用具有可选展频的固定频率峰值电流控制方案,从而更大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A – 30A 可编程平均电流限制。

TPS61383-Q1 集成了电池运行状况检测功能,可使用恒定电流进行电池放电,并检测电池内部电阻两端的压降。

TPS61383-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装。在使用 TPS61383-Q1 设计 PCB 时必须小心。另请参阅布局示例。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61383-Q1 具备降压/LDO 充电器和电池运行状况检测功能的汽车级 400kHz、40V、30A 升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-16
应用手册 Automotive E-Latch Systems Design Guideline Using TPS61383 PDF | HTML 2026-9-9
白皮书 Crash Power Module Power Management Design Analysis PDF | HTML 2026-8-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 评估模块

TPS61383QEVM-167 在 0V 至 12V 的宽备用电池电压范围和 0V 至 40V 的主电池(VBAT 端口)电压范围内工作,可实现双向运行。该 EVM 在升压模式下支持 6V BUB 和 12V 输出,负载电流高达 7.5A;在充电器模式下支持 50mA 至 5A 充电电流。TPS61383QEVM-167 在升压模式下支持 2.5% 的输出电压调节精度,在充电器模式下支持 1% 的电压精度。器件功能可通过 I2C 接口进行调节。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

TPS61383Q-SCAP-CALC — TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a super capacitor e-latch / CPM system using DC-DC converter
支持的产品和硬件
认证

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RAV) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频