主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62152

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62901 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与 TPS62130 和 TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块缩短设计时间
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与 TPS62130 和 TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块缩短设计时间

TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(在 100% 占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和开漏电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件在 VIN 作用下生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装 (RGT)。

TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(在 100% 占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和开漏电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件在 VIN 作用下生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装 (RGT)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62142 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器 Pin-to-pin 2-A product with the same fixed-output voltage.
TPS62132 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 A pin-to-pin 3-A product with the same fixed-output voltage.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62172 正在供货 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器 Lower current rated product with the same fixed-output voltage.
TPS62162 正在供货 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 This product has the same functionality but in a smaller package.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6215x 采用 3mm × 3mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-1-3
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 降压转换器功率级的基本计算: PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-2-1
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017-6-28
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015-7-15
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014-9-4
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014-6-26
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012-1-12
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62150EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62150(1A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62150 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62152 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM446B.ZIP (34 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62152 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA36.ZIP (116 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62152 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA37.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频