主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82822

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 1.1mm MicroSiP™ 电源模块

  • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 效率高达 95%
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 工作静态电流为 4µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 可实现轻负载效率的省电模式选项
  • 支持 CCM 运行的强制 PWM 选项

  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 断续短路保护
  • 输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSpice 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
  • 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
  • 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)
  • 1.1mm MicroSiP™ 电源模块

  • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 效率高达 95%
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 工作静态电流为 4µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 可实现轻负载效率的省电模式选项
  • 支持 CCM 运行的强制 PWM 选项

  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 断续短路保护
  • 输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSpice 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
  • 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
  • 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)

TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。

该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。

在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。

TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。

该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。

在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPSM82822A 正在供货 采用 µSiP 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V 输入、2A 降压转换器 Drop-in alternative with forced-PWM operation.
TPSM82821 正在供货 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 Lower output current module alternative.
功能与比较器件相似。
TPSM82813 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 Low-noise fixed frequency operation, frequency synchronization, adjustable soft start and more.
TPSM82823 正在供货 具有集成电感器、采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP 封装的 5.5V 输入、3A 降压模块 Forced-PWM operation and 23-mm² total BOM size.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电感器的 TPSM8282x 和 TPSM8282xA 1A、2A 和 3A 高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022-1-24
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
应用简报 在紧凑的降压电源模块中实现高热性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
用户指南 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021-11-12
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
功能安全信息 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021-9-27
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-16
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017-7-24
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017-6-15
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016-4-26
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82822EVM-080 — 具有集成电感器的 2-A 降压转换器评估模块

TPSM82822EVM-080 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82822 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPSM82822 包含 IC 和电感器,可实现 29mm² 的总解决方案尺寸。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM82822 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD67B.ZIP (94 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频