主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628302

正在供货

采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、2A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1.2-V compatible control inputs, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Integrated capacitors Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1.2-V compatible control inputs, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Integrated capacitors Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 WQFN-HR (RZE) 8 2 mm² 1 x 2
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 优化的 EMI 性能
  • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • 7µA 运行静态电流
  • 2.0MHz 开关频率
  • 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
  • DCS-Control 拓扑
  • MODE 引脚,用于选择导通模式
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP
  • 提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS62830x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 优化的 EMI 性能
  • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • 7µA 运行静态电流
  • 2.0MHz 开关频率
  • 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
  • DCS-Control 拓扑
  • MODE 引脚,用于选择导通模式
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP
  • 提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS62830x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。

TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。

TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。

TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS628303 正在供货 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器 2 A output current vs 3 A
功能与比较器件相似
TPSM828302 正在供货 具有集成电感器的 2.25V 至 5.5V、2A 高效降压电源模块 Module with integrated inductor.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62830x 采用小型 WQFN 和 SOT583 封装、具有 1% 输出精度的 2.25V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用简报 使用 TPS62830x 为 LPCAMM2 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 15日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628302ARZEREVM — TPS628302A 采用 QFN 封装的 2A 降压转换器评估模块

TPS628302ARZEREVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628302A,后者是采用 1.0mm x 2.0mm x 0.8mm QFN 封装的 2.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628302A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS628302A PSpice Encrypted Transient Model

SLVME48.ZIP (1572 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS628302A SIMPLIS Encrypted Transient and Average Model

SLVME30.ZIP (2752 KB) - SIMPLIS Model
光绘文件

TPS628302ARZEREVM Gerber Files

SLUC715.ZIP (1670 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
WQFN-HR (RZE) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频