TPSM828302
- 优化的 EMI 性能
- 有助于符合 CISPR 11/32 标准
- 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
- 集成片上噪声滤波电容器
- 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
- 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
- 55mΩ 压降电阻
- 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
- 2.0MHz 开关频率
- 运行静态电流 7µA
- DCS-Control 拓扑
- 出色的瞬态响应
- MODE 引脚可选 FPWM 或 PSM
- 支持 1.2V GPIO
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续或闭锁 OCP/OVP
- 无封装接线的封装选项
- 标准 QFN,高度 1.95mm
- 屏蔽 MagPack 封装,高度 1.95mm
- 使用 TPSM828303 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容的易于使用的同步直流/直流降压模块系列,具有集成电感器并采用 EMI 降低技术。器件采用 DCS-Control 拓扑,实现快速瞬态响应和较小的输出电容。输出电压可设置为低至 0.5V,并在整个工作结温范围内具有 1% 的高反馈电压精度。模式引脚用于在节能模式和强制 PWM 模式之间进行选择。省电模式延长电池寿命,强制 PWM 模式在准固定开关频率下通过电感器中的连续导通减少纹波。内部软启动电路降低浪涌电流,电源正常信号表示输出电压正确。断续短路保护搭配热关断,可保护器件和应用。该系列采用 3.0mm × 3.0mm QFN 封装和 2.5mm × 2.6mm MagPack 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM82830x 集成电感器,采用 QFN 和 MagPack 封装,低 EMI,2.25V 至 5.5V 输入,1A、2A 和 3A 降压电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 |
| 证书 | TPSM828302AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM828302AEVM-245 — TPSM828302A 2A 高效降压转换器评估模块
TPSM828302AEVM-245 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM828302,TPSM828302是具有集成电感器、采用 3.0 x 3.0 x 2.0mm QFN 封装的 2A 降压电源模块。该 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,而且基于 DCS-Control 拓扑,还可提供快速瞬态响应和低输出电容。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.5V。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDS) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。