主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62860

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 1.9875 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Wearables
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 1.9875 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Wearables
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm)
  • 运行静态电流 2.3µA
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 1% 的输出电压精度
  • DVS 输出为
    • 0.4V 至 1.9875V(阶跃为 12.5mV)
  • 通过 I2C 用户接口进行调节
    • 输出电压预设
    • 斜坡速度
  • VSEL 引脚可在工作期间切换输出电压
  • 电源正常状态指示
  • 支持 < 6mm² 的设计尺寸
  • 支持小于 0.6mm 的设计高度
  • 微型 8 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
  • 运行静态电流 2.3µA
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 1% 的输出电压精度
  • DVS 输出为
    • 0.4V 至 1.9875V(阶跃为 12.5mV)
  • 通过 I2C 用户接口进行调节
    • 输出电压预设
    • 斜坡速度
  • VSEL 引脚可在工作期间切换输出电压
  • 电源正常状态指示
  • 支持 < 6mm² 的设计尺寸
  • 支持小于 0.6mm 的设计高度
  • 微型 8 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件

TPS6286x 器件是具有 I2C 接口和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供了高效、灵活和具有高功率密度的负载点直流/直流设计。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电运行模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 运行模式,以实现最小输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。该器件系列提供两个 VSEL 引脚和四个出厂预设电压,支持在没有 I2C 接口的情况下使用。

TPS6286x 器件是具有 I2C 接口和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供了高效、灵活和具有高功率密度的负载点直流/直流设计。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电运行模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 运行模式,以实现最小输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。该器件系列提供两个 VSEL 引脚和四个出厂预设电压,支持在没有 I2C 接口的情况下使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS62861 正在供货 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 p2p buck converter with higher current level (1 A)
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62864 正在供货 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 Buck converter with I2C interface and higher output current (4 A / 6 A)
TPS62800 正在供货 采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 Buck converter without I2C interface and higher output current (1 A)
TPS62806 正在供货 采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器 Buck converter without I2C interface

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628600EVM-109 — 具有 I2C/VSEL 接口的 5.5V 输入、0.6A 输出同步降压转换器评估模块

TPS628600EVM-109 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS628600 0.6A 降压转换器,后者采用间距为 0.35mm 的小型 0.7mm x 1.4mm 封装。此 EVM 通过 I2C 可进行可编程输入和输出,输入电压为 1.8V 至 5.5V,输出电压是 0.4V 至 1.9875V,精度为 1%。TPS628610 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限应用的负载点 (POL) 转换器,如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS628601EVM-109 — 具有 VSEL 接口的 5.5V 输入、0.6A 输出同步降压转换器评估模块

TPS628601EVM-109 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS628600 0.6A 降压转换器,后者采用间距为 0.35mm 的小型 0.7mm x 1.4mm 封装。此 EVM 可在输入电压为 1.8V 至 5.5V 的情况下通过 VSEL 提供精度为 1% 的可选输出。TPS628601 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限型应用(如固态硬盘 [SSD]、可穿戴设备和智能手机)中的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC693 — TPS628610EVM GUI for Linux

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC694 — TPS628610EVM GUI for Windows

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC698 — TPS628610EVM GUI for MacOS

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS628600 PSpice Transient Model

SLUM758.ZIP (154 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS628601 PSpice Transient Model

SLUM764.ZIP (158 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频