TPS62881-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 提供文档以支持 ISO 26262 系统设计,最高可达 ASIL D (SEooC) 要求
- 输入电压范围:2.8V 至 6V
- 适用于 AVS/DVS 的可选输出电压范围
- 3 个范围;Vout 为 0.4V 至 1.2V
- 输出电压精度:±0.5%
- 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
- 外部补偿
- 开关频率选项:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
- 强制 PWM 或省电模式运行
- 具有 CRC 功能的 3.4MHz I2C 兼容接口
- 输出电压由 I2C i/f 或 VSELx 引脚选择
- 可选堆叠运行
- 差分遥感
- 输入和输出过压保护
- 热预警和热关断
- 输出放电
- 可选展频时钟
- 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
- 封装具有可湿性侧面
TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1 和 TPS62883-Q1 是引脚对引脚 12A、20A、24A 和 30A 同步双相直流/直流降压转换器系列。TPS6288x-Q1 实现了增强型 DCS-Control 方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率运行相结合。双相运行不仅可降低输入和输出电压纹波,还支持每个相位使用更小的电感器。这些器件在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动切换至不连续导通模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,实现最小的输出电压纹波。这些器件在建议的输入电压和温度范围内提供 0.5% 的直流输出电压精度。差分遥感可直接在负载处实现精确的电压控制。只要电源电压高于 UVLO 阈值,兼容 I2C 的接口就可正常工作。该接口提供多种控制、监测和警告功能,例如电压监测和温度警告。动态电压调节让负载功耗可以根据应用的性能需求进行调整。默认启动电压可通过 VSELx 引脚进行选择。开关频率在出厂时已编程为 2.25MHz,并提供了 1.5MHz、2.5MHz 或 3MHz 选项。TPS6288x-Q1 可与外部时钟同步。通过堆叠,最多可并联运行五个器件,从而支持高达 150A 的总输出电流。PS 引脚与 SYNC_OUT 引脚一起将器件定义为主器件或辅助器件。辅助器件的相移由 VSEL1 和 VSEL2 引脚定义为 30°、60°、90° 或 120°。请参阅器件选项 表以了解详细信息。
申请了解更多信息
可提供完整数据表、仿真模型和其他信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6288x-Q1 具有 I2 C 接口的 2.8V 至 6V 输入、12A、20A、24A 和 30A 汽车级快速瞬态可堆叠双相降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62883EVM-010 — TPS62883 评估模块
TPS62883 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试用于汽车应用的 TPS6288x-Q1 双相降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可在输出电流高达 30A 的情况下,将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 0.75V 的稳压输出电压,精度为 0.5%。
设计工具
Functional safety compliant dual phase buck converter with digital interface
设计工具
TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources
TPS62883-Q1 datasheet and design resources
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAD) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。