主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62933O

正在供货

采用 SOT583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
    • 以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 大量兼容引脚的选件
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
    • TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
    • TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
    • 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持预偏置输出启动
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
    • 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
  • 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
    • 以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 大量兼容引脚的选件
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
    • TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
    • TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
    • 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持预偏置输出启动
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
    • 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
  • 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。

该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。

TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。

TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。

该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。

TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。

TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62933P 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Pin-to-pin solution with ECO mode
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 With ECO mode, adjustable soft start time.
TPS62933F 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2Mhz 同步降压转换器 With FCCM mode

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62933EVM — TPS62933 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器评估模块

TPS62933EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62933,后者是一款易于使用的高效同步降压转换器,可通过 3.8V 至 30V 输入提供 5V/3A 输出。TPS62933 适用于由 5V、12V、19V、24V 总线电源轨供电的系统。此 EVM 支持高达 3A 的持续输出电流、0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频