主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS630250

正在供货

采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2 VQFN-HR (RNC) 14 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 支持降压和升压运行间自动和无缝转换的实际降压或升压运行
  • 输入电压范围 2.3V 至 5.5V
  • 2A 持续输出电流:VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
  • 可调和固定输出电压
  • 在降压或升压模式中效率高达 95%,而在 VIN = VOUT 时,效率高达 97%
  • 2.5MHz 典型开关频率
  • 运行静态电流 35μA
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正关断功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过热保护和过流保护
  • 宽电容值选择
  • 小型 1.766mm x 2.086mm,20 引脚晶圆级芯片尺寸 (WCSP) 封装

应用范围

  • 手机、智能电话
  • 平板个人电脑
  • 个人电脑和智能手机配件
  • 负载点稳压
  • 电池供电类应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持降压和升压运行间自动和无缝转换的实际降压或升压运行
  • 输入电压范围 2.3V 至 5.5V
  • 2A 持续输出电流:VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
  • 可调和固定输出电压
  • 在降压或升压模式中效率高达 95%,而在 VIN = VOUT 时,效率高达 97%
  • 2.5MHz 典型开关频率
  • 运行静态电流 35μA
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正关断功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过热保护和过流保护
  • 宽电容值选择
  • 小型 1.766mm x 2.086mm,20 引脚晶圆级芯片尺寸 (WCSP) 封装

应用范围

  • 手机、智能电话
  • 平板个人电脑
  • 个人电脑和智能手机配件
  • 负载点稳压
  • 电池供电类应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS63025 是一款高效、低静态电流降压-升压转换器,此转换器适用于输入电压会高于或低于输出的应用。 输出电流在升压模式中会高达 2A,而在降压模式中会高达 4A。 开关内的最大平均电流被限制在 4A(典型值)。 TPS63025 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,以便在整个输入电压范围内调节输出电压,从而确保两个模式间的无缝转换。 此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。 在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。 有一个使用户能够在自动 PFM/PWM 模式运行和强制 PWM 运行之间进行选择的 PFM/PWM 引脚。 在 PWM 模式期间,通常使用一个 2.5MHz 的固定频率。 使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。 转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。 在关断期间,负载从电池上断开。 此器件采用 20 引脚,1.766mm x 2.086 mm,WCSP 封装。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS63025 是一款高效、低静态电流降压-升压转换器,此转换器适用于输入电压会高于或低于输出的应用。 输出电流在升压模式中会高达 2A,而在降压模式中会高达 4A。 开关内的最大平均电流被限制在 4A(典型值)。 TPS63025 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,以便在整个输入电压范围内调节输出电压,从而确保两个模式间的无缝转换。 此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。 在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。 有一个使用户能够在自动 PFM/PWM 模式运行和强制 PWM 运行之间进行选择的 PFM/PWM 引脚。 在 PWM 模式期间,通常使用一个 2.5MHz 的固定频率。 使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。 转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。 在关断期间,负载从电池上断开。 此器件采用 20 引脚,1.766mm x 2.086 mm,WCSP 封装。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS63024 正在供货 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 Pin-compatible device with lower output current (3-A switch).
TPS631010 正在供货 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
功能与比较器件相似
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63025x 高电流、高效单电感器降压-升压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 6月 26日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
应用手册 TPS630250 Pin FMEA 2016年 9月 30日
技术文章 Small, efficient buck-boost for portable industrial equipment PDF | HTML 2015年 12月 2日
应用手册 Low-power TEC driver 2014年 11月 18日
用户指南 TPS63025xEVM-553 2014年 4月 25日
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012年 6月 1日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS630250EVM-553 — TPS630250 DSBGA 4A 开关降压/升压稳压器评估模块

TPS63025xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63025 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压/升压转换器。

TPS63025x 器件是采用降压/升压拓扑的高效率、低静态电流器件。它们适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用。输出电流可分别高达 2A(升压模式)和 4A(降压模式)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS630250EVM-668 — TPS630250 QFN 4A 开关升压/降压稳压器评估模块

TPS630250EVM-668 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS630250 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压/升压转换器。

TPS63025x 器件是采用降压/升压拓扑的高效率、低静态电流器件。它们适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用。输出电流可分别高达 2A(升压模式)和 4A(降压模式)。

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS630250 TINA Startup Transient Refernce Design

SNVM685.TSC (1519 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS630250 TINA Steady State Transient Refernce Design

SNVM686.TSC (1502 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS630250 TINA Transient Model

SNVM687.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

Unencrypted TPS630250 PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMA98C.ZIP (84 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 20 Ultra Librarian
VQFN-HR (RNC) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频