主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS63806

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5.5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5.5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² (— mm × — mm)
  • 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13µA 工作静态电流
  • TPS63807
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流
  • 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13µA 工作静态电流
  • TPS63807
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流

TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Ultra low IQ and smaller size

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有小解决方案尺寸的 TPS6380x 高效率、低 IQ 降压/升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-10-3
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-8-23
应用手册 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
应用手册 选择能在脉冲负载应用中实现较长电池使用寿命的直流/直流转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-12
应用简报 使用精密阈值使能引脚防止电池过度放电 英语版 2021-8-4
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-7-16
技术文章 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019-9-30
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019-9-12
应用手册 Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019-8-1
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019-7-5
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019-5-30
应用简报 带 TPS63802 的超级电容器备用电源 英语版 2019-5-30
应用手册 Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019-2-8
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018-7-9
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63806EVM — TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63806EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63806 降压/升压转换器的操作和功能。EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。用户可以轻松评估 TPS63806 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63806 采用小型 2.3 x 1.4mm² WCSP 封装。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

Unencrypted TPS63806 PSPICE Model Package (Rev. A)

SLVMD58A.ZIP (75 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC808 — Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010254 — 支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达检测数据和检测结果。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频