TPS650830
- 5 个可重新配置的稳压器:
- 可在宽输入电压和宽输出电流范围内保持高效
- 可更改电压、电流和序列以优化系统
- 4 个采用外部功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的可变输出电压降压控制器:
- VR1 = 1V;VR3 = 3.3V,VR4 = 1.2V/1.35V/1.1V(对于 DDRx VDDQ),VR5 = 5V
- VIN 范围:5.4V 至 24V
- 采用外部功率 MOSFET,连续输出电流范围为 <1A 至 >10A
- 1 个带有内部功率 MOSFET 的可变输出电压降压转换器:
- VR2 = 1.8V
- VIN 范围:3V 至 3.6V
- 高达 2A 的持续输出电流
- 输出电压直流精度 ±1%;直流 + 交流精度 ±5%,支持差分输出电压感测
- 在超低静态电流模式下,每个控制器或转换器的静态电流典型值为 30μA
- 3 个固定输出电压低压降线性稳压器 (LDO):
- LDO1:1/2 VR4 固定输出电压 LDO(对于 DDRx VTT)(Vout = VDDQ/2)
- 连续输出电流高达 1A,直流 + 交流精度 ±5%,峰值电流为 2A
- LDO3:3.3V 固定输出电压 LDO,直流精度 ±1%,电流 < 40mA
- 用于外部模数转换器 (ADC) 的高精度参考电源
- 用于 EC_VCC 电源轨的 3.3V 负载开关
- LDO5:5V 固定输出电压 LDO,直流精度 ±1%,电流 < 100mA
- 用于控制器和转换器栅极驱动的电源
- 可自动切换至 5V 稳压器以实现高效率
- LDO1:1/2 VR4 固定输出电压 LDO(对于 DDRx VTT)(Vout = VDDQ/2)
- 8 个用于外部稳压器、负载开关或 LDO 的电源正常状态比较器和序列逻辑
- 支持电源按钮逻辑且可编程响应时间
- 2 个通用电平转换器
- 用于实时时钟 (RTC) 域的备用电池/3.1V LDO 选择器输出
- 电源检测和监视:适配器、电池 1 和电池 2
- 过温保护比较器,用于堆叠式正温度系数 (PTC) 热敏电阻或单个负温度系数 (NTC) 热敏电阻
- 1Hz 嵌入式控制器 (EC) 唤醒时钟输出
- 先进的系统复位控制
- I2C 接口:标准模式 (100kHz),快速模式 (400kHz),快速模式+ (1000kHz)
应用
- NVDC 或非 NVDC 电源系统架构
- 2 节、3 节或 4 节串联锂电池供电类产品
- 平板电脑、超极本、二合一电脑和笔记本电脑
- 移动 PC、一体化计算机、移动因特网设备
- 现场可编程逻辑门阵列 (FPGA),工业计量设备,个人医疗产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS650830 是一款单芯片解决方案电源管理集成电路 (IC),专为最新的 Intel 处理器而设计,主要应用于由 2 节、3 节或 4 节串联锂离子电池组供电且采用 NVDC 或非 NVDC 电源架构的平板电脑、超极本和笔记本电脑。
TPS650830 应用于 Volume 系统,该系统采用合并式低电压轨,可实现体积最小且成本最低的系统电源解决方案。
TPS650830 可基于 Intel 参考设计提供完整的电源解决方案。 该器件具有 5 个高效降压稳压器 (VR) 和 1 个灌/拉 LDO,可与上电序列逻辑器件搭配使用以管理外部负载开关,从而提供正确的电源轨、排序和保护,其中包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。 该稳压器支持动态电压调节 (DVS),可最大限度地提高效率(包括联网待机功能)。 高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。 可通过 4 个 VR 控制器调节输出功率。 凭借 I2C 接口,可以通过嵌入式控制器 (EC) 轻松加以控制。 每个器件版本均提供 7x7 NFBGA 和 9x9 NFBGA 两种封装。 7x7 NFBGA 封装适用于类型 4 印刷电路板 (PCB),可实现最小电路板面积。 9x9 NFBGA 封装适用于类型 3 和类型 4 PCB 板,可最大限度地降低成本并缩小电路板面积。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | Simple and Flexible Wide Input Voltage PMU for Mobile Computers 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 5月 5日 | |
| 应用手册 | 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 25日 | |
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| 技术文章 | An efficient, flexible, single-chip power solution for Skylake processors | PDF | HTML | 2015年 6月 1日 | |||
| 设计指南 | TPS65083x Design Guide | 2015年 2月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS650830EVM-095 — TPS650830 评估模块
TPS650830EVM-095 是用于 TPS650830 的评估模块 (EVM)。此 EVM为工程师提供了一个评估、测试和探究实际应用用例中 TPS650830 的平台。处理器和系统所需的所有时序控制和功能都展示在该板上。该 EVM 还具有更改预设配置的功能,可测试不同的应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZAJ) | 168 | Ultra Librarian |
| NFBGA (ZCG) | 159 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。