TPS65154

正在供货

集成 WLED 驱动器的 LCD 偏置 IC

产品详情

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LED backlight, VCOM Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) 6.5 Source driver voltage (max) (V) 9.6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 18 V_POS (max) (V) 25.5 V_NEG (min) (V) -8 V_NEG (max) (V) -5 Features Adjustable sequencing, Backlight driver, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, VCOM or op amp Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LED backlight, VCOM Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) 6.5 Source driver voltage (max) (V) 9.6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 18 V_POS (max) (V) 25.5 V_NEG (min) (V) -8 V_NEG (max) (V) -5 Features Adjustable sequencing, Backlight driver, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, VCOM or op amp Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 2.0V 至 5.5V 输入电压范围
  • 同步升压转换器 (AVDD)
  • 非同步升压转换器 (VGH)
  • 低压降线性稳压器 (VCC)
  • 集成缓冲器放大器的可编程 VCOM 校准器
  • 6 通道 WLED 驱动器,支持直接调光和相移调光模式
  • 栅极电压整形
  • 面板复位信号 (XAO)
  • T-CON 复位信号 (RST)
  • 具有写保护的片上 EEPROM
  • I2C 接口
  • 热关断
  • 48 引脚、6mm × 6mm、0.4mm 间距 VQFN

应用范围

  • 笔记本电脑
  • 平板电脑

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2.0V 至 5.5V 输入电压范围
  • 同步升压转换器 (AVDD)
  • 非同步升压转换器 (VGH)
  • 低压降线性稳压器 (VCC)
  • 集成缓冲器放大器的可编程 VCOM 校准器
  • 6 通道 WLED 驱动器,支持直接调光和相移调光模式
  • 栅极电压整形
  • 面板复位信号 (XAO)
  • T-CON 复位信号 (RST)
  • 具有写保护的片上 EEPROM
  • I2C 接口
  • 热关断
  • 48 引脚、6mm × 6mm、0.4mm 间距 VQFN

应用范围

  • 笔记本电脑
  • 平板电脑

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65154 是一款紧凑型 LCD 偏置解决方案,此解决方案主要用于笔记本电脑和平板电脑。此器件配有两个能够为 LCD 面板的源极驱动器和栅极驱动器供电的升压转换器、一个提供系统逻辑电压的线性稳压器、一个带有高速放大器的可编程 VCOM 以及一个 6 通道 WLED 驱动器,并且具备栅极电压整形功能。 

TPS65154 是一款紧凑型 LCD 偏置解决方案,此解决方案主要用于笔记本电脑和平板电脑。此器件配有两个能够为 LCD 面板的源极驱动器和栅极驱动器供电的升压转换器、一个提供系统逻辑电压的线性稳压器、一个带有高速放大器的可编程 VCOM 以及一个 6 通道 WLED 驱动器,并且具备栅极电压整形功能。 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65142 正在供货 用于具有 6ch WLED 驱动器的 LCD 面板的 LCD 偏置解决方案 This product has no I2C or LDO, but has a 25mA LED current (vs. 30mA).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65154 集成 WLED 驱动器的 LCD 偏置 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 10日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频