TPS65276V
- 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围
- 对于每个降压转换器,I2C 受控 7 位 VID 可编程输出电压的范围为 0.68V 至 1.95V,步长为
10mV;输出电压也可由电阻分压器设定 - 针对输出电压转换的可编程转换率控制
- 降压转换器 1 中高达 6A 的最大持续输出电流和降压转换器 2 中 3.5A 的最大持续输出电流
- 支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
- I2C 回读电源正常状态和裸片温度报警
- 脉冲跳跃模式以在轻负载时实现高效率
- 可调开关频率
由外部电阻器设定的 200kHz - 1.6MHz - 针对每个降压转换器的专用启用和软启动
- 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 180° 相移运行可减少输入电容量和电源引入感应噪声
- 过热保护
- 可提供 32 引脚耐热增强型散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) 以及 36 引脚四方扁平无引线 (QFN) 6mm x 6mm (RHH) 封装
应用范围
- 数字电视 (DTV)
- 时序控制器 (TCON)
- 蓝光播放器 (BDVD)
- 机顶盒
- 平板电脑
TPS65276V 是一款具有 4.5V 至 18V 宽泛工作输入电压范围的单片双路同步降压转换器,这个电压范围曾包括大多数中间总线关闭电压为 5V,9V,12V 或 15V 的电源总线或电池。 这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化他们的使用方法。
TPS65276V 中的每个降压转换器具有可被用来设定初始启动电压的外部反馈电阻器。 针对此启动选项的反馈电压基准为 0.6V。一旦通过 I2C 更新 VID 数模转换器 (DAC),此降压转换器将反馈电阻器从外部切换为内部。 可使用 I2C 受控 7 位 VID 在 0.68V 至 1.95V 的范围内设定每个降压转换器的输出电压(步长 10mV)。
TPS65276V 中的每个降压转换器可由 I2C 控制启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式以及读取电源正常状态和裸片温度报警。
可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 200kHz 至 1.6MHz 之间。 2 个转换器具有 180° 相移时钟信号。
当 I2C 接口不可用时,TPS65276V 特有专用使能引脚。 独立软启动引脚提供加电可编程性中的灵活性。 恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿并提供快速瞬态响应。 逐周期过流保护和断续模式操作在短路或者过载故障条件下限制 MOSFET 功率耗散。 低侧反向过流保护还能够防止过多吸收电流损坏转换器。
TPS65273V 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式 (PSM),此模式可由 I2C 或 MODE 引脚配置进行控制。 PSM 模式可减少系统输入电源上的功率损耗以便在轻负载时实现高效率。
TPS65273V 采用一个 32 引脚耐热增强型 HTSSOP (DAP) 封装和 36 引脚 QFN 6mm x 6mm (RHH) 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有I2C 受控VID 的4.5V 至18V 输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
| 应用手册 | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65276V Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。