TPS65640

正在供货

用于笔记本 PC 和平板 PC 的具有数字 VCOM 缓冲器的 LCD 偏置

产品详情

Display type LCD bipolar, LCD unipolar IC integration LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -8 Source driver voltage (max) (V) 12.7 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Adjustable sequencing, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar, LCD unipolar IC integration LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -8 Source driver voltage (max) (V) 12.7 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Adjustable sequencing, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65642 正在供货 用于笔记本 PC 和平板 PC 的具有集成伽马参考的 LCD 偏置 This product integrates a 14ch gamma buffer.
TPS65642A 正在供货 用于笔记本 PC、平板 PC 和监视器的具有集成伽马参考的 LCD 偏置 This product integrates a 14ch gamma buffer.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LCD Bias With Digital VCOM Buffer for Notebook PCs and Tablet PCs - TPS65640 数据表 2013年 11月 20日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频