TPS65642
- 2.6V 至 6V 输入电压范围
- 同步升压转换器 (AVDD)
- 支持温度补偿的非同步升压转化器 (VGH)
- 同步降压转换器 (V内核)
- 同步降压转换器 (VIO1)
- 低压降线性稳压器 (VIO2)
- 带有两个集成型缓冲放大器的可编程 VCOM校准器
- 栅极电压整形
- 面板放电信号 (XAO)
- 系统复位信号 (RST)
- 14 通道,10 位可编程伽马电压校正
- 支持写入保护的片载 EEPROM
- I2C™ 接口
- 热关断
- 支持 GIP 和非 GIP 显示
- 56 焊球,3.16mm x 3.45mm 0.4mm 焊球间距,芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA)
TPS65642 是一款紧凑型 LCD 偏置电压解决方案,此解决方案主要用于笔记本电脑和平板电脑。 此器件包含两个升压转换器来为 LCD 面板的源极驱动器和栅极驱动器/电平位移器供电,两个降压转换器以及一个为系统提供逻辑电压的低压降 (LDO) 线性稳压器;一个具有两个高速放大器的可编程 VCOM发生器;14 通道伽马电压校正;和一个栅极电压整形功能。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于笔记本个人电脑、平板电脑和显示器,支持集成伽马基准的液晶显示器(LCD) 偏置电压 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 8月 1日 | |
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 技术文章 | Display Power: Why TFT LCD needs Temperature Compensation | PDF | HTML | 2017年 7月 26日 | |||
| 应用手册 | How to Generate a Regulated VGL Supply Using the TPS65642A | 2016年 12月 8日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点