TPS74301
- TRACK 引脚可实现灵活的上电时序
- 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
- 由外部偏置电源支持低至 0.9V 的输入电压
- 可调输出(0.8V 至 3.6V)
- 超低压降:
- 1.5A 时为 55mV(典型值)
- 在使用任何 ≥ 2.2µF 的输出电容器时均可保持稳定(新芯片)
- 使用任何输出电容器或不使用输出电容器时均可保持稳定(旧芯片)
- 出色的瞬态响应
- 采用 5mm x 5mm x 1mm QFN 和 DDPAK-7 封装
- 开漏电源正常
- 高电平有效启用
TPS743 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理设计。TRACK 引脚允许输出跟踪外部电源。这一特性十分有用,可尽可能减少存在于很多处理器的 CORE 和 I/O 电源引脚之间的 ESD 结构所受的应力。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。借助这种全方位的灵活性,用户可为 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时均能保持稳定。每个 LDO 与低成本陶瓷输出电容器一同工作时保持稳定,并且此系列的完全额定温度范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS74301 具有可编程时序控制的 1.5A 超低压降稳压器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 |
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
| 应用手册 | Using New Thermal Metrics | 2009年 12月 15日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 通过 TPS74x01 系列线性稳压器实现同步断电顺序 | 英语版 | 2008年 8月 12日 | |||
| 模拟设计期刊 | 具有 80% 效率和 Plost < 1W 的 3A、1.2Vout 线性稳压器 | 英语版 | 2008年 6月 25日 | |||
| 模拟设计期刊 | Q3 2007 Issue Analog Applications Journal | 2007年 8月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS74301EVM-118 — TPS74301 评估模块
The TPS74301EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74301 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74301, 1.5 A linear regulator with tracking and integrated power good (PG). Refer to the (...)
用户指南:
PDF
原理图
5V/12V Input DM6467 (x2) Power Ref Design Using a DCDC Controller & Converter
SLVR337.PDF (158 KB)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。