TPS798-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 宽输入电压范围:3V 至 50V
- 低静态电流:40µA(典型值)
- 低压降:300mV(典型值)
- 输出电流:50mA
- 无需输入保护二极管
- 可调输出:从 1.275V 至 28V
- 关断时静态电流:1µA
- 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
- 与铝、钽或陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- 反向输入电池保护
- 反向输出电流保护
- 热限制
- 采用 8 引脚 HVSSOP PowerPAD 器件封装
TPS798-Q1 是 50V 高压微功耗低压降 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 的输出电流,而压降电压仅为 300mV。TPS798-Q1 专为低静态电流高压 (50V) 应用而设计,具有 40µA 的工作电流和 1µA 的关断电流,因此非常适合电池供电或高压系统。静态电流在压降中也得到了很好的控制。
TPS798-Q1 的其他特性包括能够与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器一起工作。该器件很稳定,输出端上仅为 1µF;大多数旧器件需要 10µF 至 100µF 钽电容器才能保持稳定性。与其他稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制,以在各种故障情况下保护器件。
此器件提供 5V 固定输出电压 (TPS79850),并具有基准电压为 1.275V 的可调输出电压 (TPS79801)。TPS798-Q1 稳压器采用带有外露焊盘的 8 引脚 HVSSOP PowerPAD (DGN) 封装,可增强热管理功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS798-Q1 汽车 50mA、3V 至 50V、微功耗、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点