TPS7A43
- 输入电压:4V 至 85V
- 宽输出 (OUT) 电压范围:
- 可调节:1.24V 至 14.5V
- 固定:1.25V 至 5.0V
- 可选中间输出 (MID_OUT):
- 10V、12V、15V
- 最大输出电流:
- 50mA(在 OUT 和 MID_OUT 之间共享)
- 在温度范围内的精度为 1%
- 超低 IQ:5.5µA
- 精密使能端
- 电源正常状态 (PG) 输出(漏极开路)
- 热关断保护和过流保护
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:HVSSOP-10 (RθJA = 53.7°C/W)
TPS7A43 低压降 (LDO) 线性稳压器集 4V 至 85V 输入电压范围和超低静态电流特性于一体。
此器件可支持各种输入电压(例如,15 芯电池和 24V 至 48V 线路电源),并可承受高达 85V 的线路瞬态电压。这些特性帮助现代应用满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A43 输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,后者可在精度为 1% 时将电压从 1.24V 调节至 14.5V。该器件还提供第二中间输出 (MID_OUT),可使用 MVSEL 引脚设置为 10V、12V 和 15V,可用于偏置栅极驱动器以代替分立式调节器。
TPS7A43 具有精密使能输入,可帮助使用来自输入端的电阻分压器在固定和准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。
电源正常状态 (PG) 输出用于监测反馈引脚电压,从而指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行排序。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A43 具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 具有电源正常状态指示功能的 50mA 85V 超低 IQ 双通道 LDO 稳压器评估模块
TPS7A43EVM-047 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7A43 线性稳压器操作和性能的平台。此 EVM 配置包含一个 50mA、高压、低静态电流 (IQ)、双路输出、低压降 (LDO) 稳压器,适用于一般应用。稳压器能够在两路输出之间提供高达 50mA 的双电源,并具有高达 85V 的宽输入电压 (VIN) 范围。
对于 TPS7A43 的稳定性,请使用 1µF(或更大)的输出电容器 (COUT),并至少使用 3 × COUT,以实现中等输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。