TPS7A57
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.1V 至 6.0V
- 有偏置:0.7V 至 6.0V
- 支持在低于 1V 的内核电压下运行 LILO
- 可调输出电压范围:0.5V 至 5.2V
- 通过单个外部电阻器 (RREF) 设置
- VOUT = IREF × RREF
- 单位增益架构可在整个范围内保持低噪声
- 输出电压噪声:2.45µVRMS(10Hz-100kHz、CNR/SS = 4.7µF)
- 噪声与 VOUT 不成比例
- 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
- 低压降:75mV (5A)
- 压降不受 VOUT 影响
- 电源抑制比 (5A):
- 1kHz 时为 100dB
- 10kHz 时为 78dB
- 100kHz 时为 60dB
- 1MHz 时为 36dB ← 业界领先、适用于大电流 LDO
- 负载瞬态响应:
- ±2mV,负载阶跃为 100mA 至 5A
- 由于高环路带宽 (≅1MHz) 可实现快速响应
- 可编程软启动:使用 CNR/SS
- 双重功能 - 浪涌控制 + 噪声滤波
- BIAS 轨灵活性:
- 内部电荷泵 (CP_EN) 或 3V 至 11V 外部电源轨
- 可以禁用内部电荷泵以实现零开关噪声
- 电源正常状态指示器 (PG):开漏输出:
- 阈值:VOUT 的 90%
- 迟滞:2%
- 封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN (RTE)
- 热性能:RθJA:21.9°C/W(EVM 布局)
TPS7A57 是一款超低噪声 (2.45µVRMS)、大电流 (5A) 线性稳压器,专为需要出色电源质量的噪声敏感型模拟和数字负载而设计。此 LDO 具有 75mV 的压降、1MHz 时 36dB 的 PSRR 和 1%的精度,可在 0.7V 至 6V 输入电压范围内工作,采用内部电荷泵或外部偏置轨,因此非常适合雷达、射频、SERDES 和精密仪表应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (LDO) 稳压器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-26 | |
| 白皮书 | 测量超低噪声 LDO 的输出噪声 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 白皮书 | 揭秘 LDO 开通(启动)时间 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-27 | ||
| 白皮书 | 使用并联 LDO 降低系统噪声 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-20 | |
| 电路设计 | 具有电流输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-26 | |
| 电路设计 | 具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-4-29 | |
| 证书 | TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-1-9 | ||||
| 白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022-12-14 | |||
| 白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022-12-13 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 适用于 5A、低输入电压、低噪声、高精度 LDO 稳压器的评估模块
TPS7A57 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A57 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 5A 的电流。
为确保稳定性,请使用 22µF(最小值)至 3mF 的输出电容器。可以添加高性能负载瞬态电路来提高 EVM 的测量能力。
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7A57EVM-081 评估模块 (EVM) 是一个用于开发 TPS7A57 的平台,TPS7A57 是一款低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器。TIDA-050061 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57(能够提供 13A 电流)。
其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。
计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。
TIDA-050061 — 可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计
TIDA-050061 并联低压降 (LDO) 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57 低噪声 LDO 线性稳压器,该稳压器能够提供 13A 电流,包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。