TIDA-050061

可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计

TIDA-050061

设计文件

概述

TIDA-050061 并联低压降 (LDO) 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57 低噪声 LDO 线性稳压器,该稳压器能够提供 13A 电流,包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。

特性
  • 负载电流:15 A(最大值)
  • 输入电压范围:0.7V 至 6V
  • 可选输出电压:0.5V 至 5V
  • VBIAS 范围:3V 至 11V
  • 电流基准和单位增益低压差 (LDO)
  • TPS7A57EVM-081 EVM 支持此参考设计
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU945.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB94.PDF (326 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB93.PDF (163 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB96.ZIP (4751 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC8.ZIP (5944 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB95.PDF (2176 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB92.PDF (497 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A575A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

TIDA-050061 并联低压降 (LDO) 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57 低噪声 LDO 线性稳压器,该稳压器能够提供 13A 电流,包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050061 可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A57EVM-081 TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050061 可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计

软件开发

计算工具

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。

计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A45 具有反向电流保护和使能功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器 TPS7A4501-SP Radiation-hardened, QML-V, 1.5V to 20V input 1.5A low-dropout (LDO) regulator TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A 4μVRMS RF 低压降稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A56 6A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7B4253-Q1 汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4260-Q1 具有反馈和 6mV 跟踪容差的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4261-Q1 具有独立使能和电源正常指示功能的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7H1111-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 1.5A ultra-low-noise high-PSRR low-dropout (LDO) regulator TPS7N59 10A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
硬件开发
参考设计
TIDA-050061 可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

close
最新版本
版本: 2.0.4
发布日期: 2026-3-19
产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A45 具有反向电流保护和使能功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器 TPS7A4501-SP Radiation-hardened, QML-V, 1.5V to 20V input 1.5A low-dropout (LDO) regulator TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A 4μVRMS RF 低压降稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A56 6A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7B4253-Q1 汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4260-Q1 具有反馈和 6mV 跟踪容差的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4261-Q1 具有独立使能和电源正常指示功能的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7H1111-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 1.5A ultra-low-noise high-PSRR low-dropout (LDO) regulator TPS7N59 10A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
硬件开发
参考设计
TIDA-050061 可扩展、高电流、低噪声并联低压降 (LDO) 参考设计
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

发布信息

Initial Release

新增功能

  • Added the TPS7A45, TPS7A56, TPS7B4253-Q1, TPS7B4260-Q1, TPS7B4261-Q1, and TPS7N59 to the calculator.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频