TPS7A7300

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 3A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7A84 正在供货 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 Next-generation with lower noise.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.43 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 4 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.7 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.43 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 4 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.7 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 低压降电压: 3A 时为 240mV
  • V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置的固定 V OUT 范围:0.9V 至 3.5 V
  • 可调节的 V OUT 范围:0.9V 至 5V
  • 非常出色的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度: 2%
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 封装: 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN
  • 低压降电压: 3A 时为 240mV
  • V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置的固定 V OUT 范围:0.9V 至 3.5 V
  • 可调节的 V OUT 范围:0.9V 至 5V
  • 非常出色的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度: 2%
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 封装: 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN

TPS7A7300 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用( 3A 时为 240mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。 TPS7A7300 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。

TPS7A7300具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。

TPS7A7300 提供 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。

TPS7A7300 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用( 3A 时为 240mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。 TPS7A7300 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。

TPS7A7300具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。

TPS7A7300 提供 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A7300 3A、快速瞬态响应、低压降稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 10月 30日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日
用户指南 TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012年 2月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A7300EVM-718 — 用于 TPS7A7300 低压降线性稳压器的评估模块

The Texas Instruments TPS7A7300EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7300 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A7300 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM147B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A7300 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM544.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频