TPS7A94
- 超低输出噪声:
- 0.46µV RMS(典型值 10Hz 至 100kHz)
- 高电源纹波抑制 (PSRR):
- 100Hz 时为 102dB
- 1 kHz 时为 110 dB
- 10 kHz 时为 95 dB
- 100 kHz 时为 78 dB
- 在 1MHz 时为 50dB
- 整个线路、负载和温度范围内的精度:1%
- 低压降:150 mV (1 A)
- 宽输入电压范围:1.7 V 至 5.7 V
- 宽输出电压范围:0 V 至 5.5 V
- 并行通道,可实现更低的噪声和更高的电流
- 快速瞬态响应
- 精密使能和 UVLO
- 可编程电流限制
- 可编程 PG 阈值
- 可调启动浪涌控制
- 开漏电源正常状态 (PG) 输出
- 封装:3.00mm × 3.00mm 10 引脚 WSON:
- JEDEC R θJA:46.1°C/W
- EVM R θJA:25.6°C/W
TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46µV RMS)、低压降 (LDO) 稳压器,能够以仅 150mV 的压降提供 1A 电流。低压降与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500mV) 和高输出电流 (750mA) 下实现非常高的 PSRR(1kHz 时为 110dB,1MHz 时为 50dB)。
该器件的输出可通过外部电阻进行调节,范围为 0V 至 5.5 V。该器件凭借宽输入电压范围,支持低至 1.7V 和高达 5.7V 的操作。该器件具有可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,从而能够在应用中进行更好的控制。
该器件凭借高精度基准和宽带宽拓扑,可以轻松并联以实现更低的噪声和更高的电流。
该器件具有 1% 的输出电压精度(在线路、负载和温度范围内)和软启动功能以降低浪涌电流,是为敏感模拟低压器件供电的理想选择。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR 低压降稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023-6-26 |
| 白皮书 | 测量超低噪声 LDO 的输出噪声 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 白皮书 | 揭秘 LDO 开通(启动)时间 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-27 | ||
| 白皮书 | 使用并联 LDO 降低系统噪声 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-20 | |
| 白皮书 | 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-11-19 | |
| 电路设计 | 具有电流输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-26 | |
| 电路设计 | 具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-4-29 | |
| 白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022-12-14 | |||
| 白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022-12-13 | |||
| 用户指南 | TPS7A94EVM-046 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-9-13 | |
| 技术文章 | LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance | PDF | HTML | 2017-6-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMX2594PSEVM — LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
LMX2594 评估模块 (EVM) 是用于评估 LMX2594 宽带射频合成器相位同步 (PS) 功能的平台。LMX2594PSEVM 包含两个共用相同参考时钟的 LMX2594 器件。
相位同步后,可以测量和比较器件输出的相位。此 EVM 还包含射频 (RF) 功率组合器,用于将两个相位同步输出合并为具有更低相位噪声的单个输出。
TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器评估模块
TPS7A94 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A94 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。
该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 4.7μF(或更高),最大为 1mF。
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。
计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。
TIDA-010256 — 128 通道超声波发送器系统参考设计
TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计
此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。