TPS7A96
- 超低输出噪声:
- 0.5µV RMS(典型值 10Hz 至 100kHz)
- 高电源纹波抑制 (PSRR):
- 在 100Hz 时为 94dB
- 1 kHz 时为 104dB
- 10 kHz 时为 76dB
- 100kHz 时为 58dB
- 在 1MHz 时为 48dB
- 整个线路、负载和温度范围内的精度:1%
- 低压降:160 mV (2 A)
- 宽输入电压范围:1.9 V 至 5.7 V
- 宽输出电压范围:0.4 V 至 5.5 V
- 并行通道,可实现更低的噪声和更高的电流
- 快速瞬态响应
- 精密使能和 UVLO
- 可编程电流限制
- 可编程 PG 阈值
- 可调启动浪涌控制
- 开漏电源正常状态 (PG) 输出
- 封装:3.00mm × 3.00mm 10 引脚 WSON:
- JEDEC R θJA:46.1°C/W
- EVM R θJA:25.6°C/W
TPS7A96 是一款超低噪声 (0.5µV RMS)、低压降 (LDO) 稳压器,能够以仅 200mV 的压降提供 2A 电流。低压降与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500mV) 和高输出电流 (1.75 A) 下实现非常高的 PSRR(1kHz 时为 104dB,1MHz 时为 48dB)。
该器件的输出可通过外部电阻进行调节,范围为 0.4 V 至 5.5 V。该器件具有宽输入电压范围,支持低至 1.9V 和高达 5.7V 的工作电压。该器件具有可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,从而能够在应用中进行更好的控制。
该器件凭借高精度基准和宽带宽拓扑,可以轻松并联以实现更低的噪声和更高的电流。
该器件具有 1% 的输出电压精度(在线路、负载和温度范围内)和可降低浪涌电流的软启动功能,专为敏感模拟低压器件供电而设计。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-7-28 |
| 白皮书 | 测量超低噪声 LDO 的输出噪声 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-3 | ||
| 白皮书 | 揭秘 LDO 开通(启动)时间 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-27 | ||
| 白皮书 | 使用并联 LDO 降低系统噪声 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-20 | |
| 电路设计 | 具有电流输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-26 | |
| 电路设计 | 具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-4-29 | |
| 证书 | TPS7A96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-25 | ||||
| 白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022-12-14 | |||
| 白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022-12-13 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器评估模块
TPS7A94 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A94 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。
该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 4.7μF(或更高),最大为 1mF。
TPS7A96EVM-106 — TPS7A96 2A、超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器评估模块
TPS7A96 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A96 系列线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOU 压降电压的负载提供最大 2A 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 4.7μF(或更高)、最大不超过 1mF 的输出电容器。
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。
计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。
TIDA-010269 — 手持式超声波成像设备电源参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。