TPS7B4254-Q1

正在供货

汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7B4258-Q1 正在供货 具有反馈功能的汽车级 150mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 Improved line/load transient, Lower quiescent current and faster response time.

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 45 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 45 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 宽输入电压范围:-40V 至 45V(最大值)
  • 输出电压调节范围:2V 至 40V
  • 输出电流能力:150mA
  • 极低的输出跟踪容差:±4mV
  • 低压降电压:IOUT = 100mA 时为 160mV
  • 低静态电流 (I(Q)):
    • ADJ = 低电平时小于 4µA
    • 轻负载时典型值为 60µA
  • 极宽的 ESR 范围:
    • 10µF 至 500µF 陶瓷输出电容器
    • 1mΩ 至 20Ω 的 ESR 范围
  • 反极性保护
  • 电流限制和热关断保护
  • 对接地和电源的输出短路保护
  • OUT 引脚上的电感钳位
  • 带有外露散热焊盘的 8 引脚 HSOIC PowerPAD™ 封装
  • 有关采用 HSOIC 封装的新型直接替代器件,请参阅 TPS7B4258-Q1 器件。
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 宽输入电压范围:-40V 至 45V(最大值)
  • 输出电压调节范围:2V 至 40V
  • 输出电流能力:150mA
  • 极低的输出跟踪容差:±4mV
  • 低压降电压:IOUT = 100mA 时为 160mV
  • 低静态电流 (I(Q)):
    • ADJ = 低电平时小于 4µA
    • 轻负载时典型值为 60µA
  • 极宽的 ESR 范围:
    • 10µF 至 500µF 陶瓷输出电容器
    • 1mΩ 至 20Ω 的 ESR 范围
  • 反极性保护
  • 电流限制和热关断保护
  • 对接地和电源的输出短路保护
  • OUT 引脚上的电感钳位
  • 带有外露散热焊盘的 8 引脚 HSOIC PowerPAD™ 封装
  • 有关采用 HSOIC 封装的新型直接替代器件,请参阅 TPS7B4258-Q1 器件。

对于汽车非板载传感器和低电流非板载模块,电源通过一根与主板相连的长电缆进行。在这种情况下,电源器件需要对非板载负载提供保护,以防止电缆损坏导致 GND 短路或电池短路时损坏板载元件。非板载传感器需要与板载元件一样的电源,才能确保高精确度数据采集。

TPS7B4254-Q1 适用于具有 45V 负载突降的汽车类应用。该器件可用作跟踪低压降 (LDO) 稳压器,也可用作电压跟踪器,以便通过板载主电源为非板载传感器构建一个闭合电源环路。器件的输出由 ADJ 引脚上的参考电压进行精确调节。

为了向非板载模块提供精确电源,该器件在 ADJ 和 FB 引脚之间实现全温度范围内 4mV 的超低跟踪容差。背对背 PMOS 拓扑无需在反极性条件下使用外部二极管。TPS7B4254-Q1 还包括热关断、电感钳位、过载和电池短路保护,可防止极端条件下对板载元件造成损坏。

对于汽车非板载传感器和低电流非板载模块,电源通过一根与主板相连的长电缆进行。在这种情况下,电源器件需要对非板载负载提供保护,以防止电缆损坏导致 GND 短路或电池短路时损坏板载元件。非板载传感器需要与板载元件一样的电源,才能确保高精确度数据采集。

TPS7B4254-Q1 适用于具有 45V 负载突降的汽车类应用。该器件可用作跟踪低压降 (LDO) 稳压器,也可用作电压跟踪器,以便通过板载主电源为非板载传感器构建一个闭合电源环路。器件的输出由 ADJ 引脚上的参考电压进行精确调节。

为了向非板载模块提供精确电源,该器件在 ADJ 和 FB 引脚之间实现全温度范围内 4mV 的超低跟踪容差。背对背 PMOS 拓扑无需在反极性条件下使用外部二极管。TPS7B4254-Q1 还包括热关断、电感钳位、过载和电池短路保护,可防止极端条件下对板载元件造成损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B4254-Q1 具有 4mV 跟踪容差的汽车类 150mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 4日
产品概述 用于向非板载传感器供电的强大跟踪 LDO PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
功能安全信息 TPS7B4254-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
应用简报 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日
应用手册 Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
应用手册 Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 电压跟踪 LDO 稳压器评估模块

TPS7B4254-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4254QDDARQ1 电压跟踪 LDO 的运行情况和性能。TPS7B4254-Q1 是一款采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成式低压降电压跟踪器。它旨在为汽车环境中的非板载传感器供电。该 IC 集成了过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路保护功能。
高达 45V 的电源输入电压以高精度调节至施加于 ADJ 调节引脚参考电压,并支持最高 150mA 负载电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B4254 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBJ6A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B4254-Q1 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVMBR5A.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7B4254-Q1 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMBR8A.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7B4254-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC86.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频